Технологія ножового з’єднання В основі технології ножового з’єднання QUICKON лежить компактне з’єднання із запатентованим ножовим контактом.

Технологія ножового з’єднання клемного блока

Переваги

  • Значна економія часу на підключення завдяки відсутності потреби в попередній обробці провідників
  • Особливо компактна конструкція завдяки патентованому ножовому контакту
  • Висока якість і вібростійкість контакту завдяки використанню високоякісних пружинних матеріалів
  • Безпечне налаштування комутаційних станів за допомогою поворотного важеля із заскочкою

Докладно про ножове з’єднання

Ножове з’єднання IDC (Insulation Displacement Connection) — це технологія дуже швидкого підключення. У цьому способі з'єднання гострий металевий елемент розрізає ізоляцію, забезпечуючи надійне з’єднання з провідником.

Оскільки у разі використання технології ножового з’єднання не потрібно знімати ізоляцію чи встановлювати на провідник елемент для захисту місця зрощування, це дозволяє зекономити значну кількість часу, як порівняти зі звичайними технологіями з’єднання. На підключення проводу потрібно лише декілька секунд.

Технологія контактного з’єднання зі зсувом ізоляції (IDC) забезпечує надійний контакт завдяки тому, що провідник входить у ножовий елемент спеціальної форми. У такий спосіб можна повторно підключати як жорсткі, так і гнучкі провідники до 100 разів. У разі повторного підключення потрібно попередньо відрізати кінець провідника.

Наш асортимент виробів із ножовим з’єднанням

Ножове з’єднання в клемному блоці
Ножове з’єднання у з’єднанні для друкованої плати
Вилки M12 з ножовим з’єднанням
Монтажна система QPD з ножовим з’єднанням
Ножове з’єднання у з’єднувачі RJ45 з CAT6
Контактна вставка з ножовим з’єднанням для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Ножове з’єднання в клемному блоці

В основі технології швидкого з’єднання QUICKON лежить компактне поворотне з’єднання із запатентованим ножовим контактом. Просто вставте непідготовлений провідник у клемну камеру і поверніть помаранчевий виконавчий елемент. Внаслідок цього повертання відбувається розрізання кабелю та забезпечується контакт із провідником.

Завдяки цьому можна підключати провідники швидко та без жодної попередньої підготовки. Ножове з’єднання є оптимальним рішенням для кабелів із полівінілхлоридною та поліетиленовою ізоляцією. За запитом можливі інші види ізоляції.

Перейти до клемних блоків
Ножове з’єднання у з’єднанні для друкованої плати

Заощаджуйте час завдяки ножовому з’єднанню, оскільки провідник не потрібно готувати до підключення.

Наш асортимент включає клеми та роз’єми для друкованих плат із виконавчим елементом контрастного кольору та поперечним перерізом з’єднання до 1,5 мм², а також клеми для друкованої плати з ручним під’єднанням для ліній передачі даних до 0,34 мм².

Перейти до клем і роз’ємів для друкованих плат
Вилки M12 з ножовим з’єднанням

Вилки M12 із ножовим з’єднанням QUICKON забезпечують найшвидше з’єднання для з’єднувачів для монтажу. З’єднувачі оснащені ножовим з’єднанням клем IDC. Ця технологія з’єднання передбачає розміщення у з’єднувачі необроблених жорстких або гнучких провідників разом з ізоляцією. Під час затягування притискної гайки з’єднувача ножовий контакт проходить через ізоляцію провідника й утворює пружинний, вібростійкий і газонепроникний контакт з провідником.

Перейти до вилок M8 і M12
Монтажна система QPD з ножовим з’єднанням

Процес розподілу енергії в промисловості не обов’язково має бути складним і потребувати багато часу. Це доводить монтажна система QPD для потужностей до 690 В/40 А. Перевірене ножове з’єднання IDC QUICKON дозволяє швидко та просто підключати проводи до 5 × 6,0 мм² без зняття ізоляції та використання спеціальних інструментів.

З’єднання розраховане на застосування, в якому потрібно раціонально й на місці підключати круглі кабелі та кабелі AS-Interface. З’єднання можна розімкнути в будь-який час, а компоненти придатні до багаторазового використання. Під час закручування технологія швидкого з’єднання автоматично забезпечує контакт та розвантаження від зусиль натягу. Завдяки можливості швидкого та простого застосування роз’єми QUICKON для швидкого підключення зменшують час під’єднання на 80 %.

Перейти до монтажних з’єднувачів і монтажних кабелів
Ножове з’єднання у з’єднувачі RJ45 з CAT6

З’єднувачі RJ45 із технологією з’єднання з врізним контактом (IDC) передбачають можливість простого й безпечного комплектування в полі без використання спеціальних інструментів. З’єднувачі промислового класу являють собою оптимальне рішення для систем Ethernet і PROFINET. Вони доступні для кабелів розміром від 26 до 23 AWG і швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с.

Перейти до з’єднувачів RJ45
Контактна вставка з ножовим з’єднанням для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Контактні вставки з ножовим з’єднанням для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації скорочують тривалість під’єднання на 60 %. З’єднання QUICKON оснащене ножовим з’єднанням клем IDC. У разі використання цього способу підключення непідготовлену жилу разом з ізоляцією позиціонують перед просвітом ножового контакту клеми, а потім втискають у зрізний просвіт шляхом зміщення ізоляції. При цьому видаляється ізоляція проводу та створюється газонепроникне з’єднання між жилою та контактом. Сила з'єднання не залежить від оператора й абсолютно надійна за умови дотримання допустимих перерізів провідників та умов з’єднання.

Перейти до з’єднувачів для тяжких умов експлуатації