Обтискне з’єднання Обтискне з’єднання як метод з’єднання без паяння забезпечує швидке й особливо надійне підключення проводу, яке можна автоматизувати.

Обтискне з’єднання

Переваги

  • Різні способи автоматичної та напівавтоматичної підготовки провідників
  • Довговічні з’єднання завдяки високій міцності на розтягування
  • Можливість гнучкого використання завдяки низькому перехідному опору
  • Простий монтаж завдяки легкому контролю процесу
  • Довговічність завдяки високій стійкості до впливів навколишнього середовища, вібрації та ударній стійкості

Докладно про обтискне з’єднання

Обтискне з’єднання особливо ефективне для монтажу великої кількості провідників. З’єднання між провідником та обтискним контактом створюється за допомогою обтискних кліщів або пристрою для автоматичного обтискання. Для повністю автоматичної обробки в асортименті обтискні контакти, що постачаються у спеціальних стрічках.

З'явилося багато різних обтискних з’єднань. Важливою умовою надійного з’єднання є узгодження між собою перерізу жили, обтискного контакту та інструмента для обтискання. Якщо провідник вкладається в обтискний контакт зверху, а краї контактних язичків втискаються під час формування з обох боків зверху у провідник, то йдеться про обтискання типу B. Для з’єднання O-Crimp використовують одножильні провідники.

Оскільки інструменти для обтискання зазнають певного зносу, у разі обробки великих серій процес обтискання потрібно контролювати. Вимоги до обтискних з’єднань викладені у стандарті DIN EN 60352-2. До характеристик якості обтискного з'єднання належить досягнута міцність з’єднання на розтягування та відсутність тріщин у разі деформації обтискного контакту. Не можна допускати неприпустимої зміни довжини обтискних контактів внаслідок обтискання, інакше вони перестануть правильно фіксуватися у тримачі контакту. Контакт розтискається за допомогою інструмента для деблокування. Для дуже тонких провідників також доступні монтажні пристрої.

Обтискне з’єднання у з’єднувачах для друкованих плат
Обтискне з’єднання з’єднувача M12
Обтискне з’єднання у з’єднувачах M17–M58
Обтискне з’єднання у з’єднувачах полюсів батареї
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Обтискне з’єднання у з’єднувачах для друкованих плат

Обтискні штекери відповідної серії з’єднувачів можна поєднувати практично з усіма основами колодки відповідної серії. Особливістю є мала конструкційна висота, як порівняти з іншими технологіями з’єднання. Положення підключення паралельне до осі провідника. В асортименті варіанти із гвинтовим або фіксувальним фланцем або без нього, а також варіанти з допоміжним пристосуванням для виймання та без нього.

До з’єднувачів для друкованих плат
Обтискне з’єднання з’єднувача M12

З’єднувачі M12 з обтискним з’єднанням вирізняються компактністю й економічністю в серійному виробництві. Якщо потрібно підготувати велику кількість провідників, обтискне з’єднання забезпечує швидке автоматизоване з’єднання. Надзвичайно компактний з’єднувач для монтажу придатний до використання в залізничній галузі.

Важливою умовою надійного з’єднання є узгодження між собою перерізу жили, обтискного контакту та інструмента для обтискання. Оскільки інструменти для обтискання зазнають певного зносу, у разі обробки великих серій процес обтискання потрібно контролювати.

Перейти до з'єднувачів M12
Обтискне з’єднання у з’єднувачах M17–M58

У круглих з’єднувачах для промислового використання обтискне з’єднання забезпечує високий рівень електричної та механічної безпеки, наприклад, від вібрацій і температурних навантажень. Асортимент круглих з’єднувачів з обтискним з’єднанням варіюється від з’єднувачів для передачі сигналів типорозмірів M17 і M23 та гібридних з’єднувачів до силових з’єднувачів типорозмірів M17–M58.

Перейти до з'єднувачів M17–M58
Обтискне з’єднання у з’єднувачах полюсів батареї

Використання обтискного з’єднання особливо доцільне, коли модулі однакової конструкції потрібні у великих кількостях. Перевагою цієї технології є швидкість та якість. Якщо зона з’єднання, кабель та інструмент добре узгоджені між собою, це забезпечує довговічне з’єднання.

До з’єднувачів полюсів батарей
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів і модульні контактні вставки з обтискним з’єднанням для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації вирізняються компактністю точок з’єднання й економічністю в серійному виробництві.

Штамповані обтискні контакти Phoenix Contact можна швидко та легко обробляти завдяки відкритому обтисканню. На додачу до стрічкових виробів для великих партій доступні також окремі контакти для гнучкого монтажу в польових умовах.

Перейти до з’єднувачів для тяжких умов експлуатації