Сфери застосування Відкрийте для себе різнопланове застосування наших реле.
Ми поруч із вами по всьому світу
Компанія має 50 дочірніх підприємств по всьому світу і понад 30 представництв, тому ми завжди поруч із вами. Так ви отримаєте компетентну та індивідуальну консультацію для вашого застосування, швидку і вчасну доставку та високоякісні релейні модулі, які підходять для вашої галузі. Завдяки нашим інженерним і виробничим ноу-хау та великій глибині виробництва ми гарантовано пропонуємо вам продукцію, що відповідає вашим вимогам до якості. Ми поруч із вами також після придбання продукції завдяки нашим післяпродажним послугам.
Завжди потрібно щось перемикати Відкрийте для себе наші реле, що використовуються в усьому світі
Системи Power-to-X
За допомогою електролізу з відновлюваної електроенергії виробляються і транспортуються гази і рідини, як-от водень або метанол, як проміжний накопичувач з нейтральним рівнем викидів CO₂. Як E-Fuel вони використовуються в транспортному секторі, в галузі виробництва тепла та у промисловості. За потреби їх також можна використовувати для рекуперації електроенергії, наприклад, на блочних ТЕЦ.
У сучасних системах Power-to-X потрібна проста, гнучка та надійна передача сигналів з рівня керування у поле через рівень інтерфейсу. Це також стосується шляху сигналу від поля до рівня керування.
Реле для комутації навантажень і сигналів є ключовим компонентом для технологій Power-to-X для поєднання секторів і, таким чином, важливою частиною універсального з’єднання між секторами.
PLC-INTERFACE — готовність до будь-якого застосування
Сертифікати, відповідність вимогам та підтвердження від акредитованих випробувальних центрів є обов’язковою умовою для використання наших реле по всьому світу. З PLC-INTERFACE ви можете бути впевнені, що застосування майже в будь-якій сфері буде простим та безпечним. Ми пропонуємо широкий спектр цих документів у нашому асортименті продукції для використання в поточних і майбутніх системах.
| Підтвердження для конкретних регіонів | Відповідність стандартам | Сертифікати третіх сторін | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (залізнична галузь) | UL | Звіт про сертифікацію відповідно до IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (залізнична галузь) | DNV | Підтвердження відповідності Директиві ATEX (IBExU) |
| 3 | Китай — RoHS | IECEx | |
| 4 | ОАЕ — RoHS | UL HazLoc (клас 1, зона 2) | |
| 5 | C-Mim (Марокко) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Відповідність вимогам для застосування у залізничній галузі | |
| 9 | EAC-Ex |