PLC-INTERFACE

Реле для сталого майбутнього — погляд за лаштунки.
Погляд на виробництво реле PLC-INTERFACE
Огляд реле PLC-INTERFACE з технологією Lead Frame

Внутрішня будова з Lead Frame реле PLC-Interface

Надійна комутація сигналів в обмеженому просторі ​

Релейні системи Phoenix Contact створюють надійний і потужний інтерфейс між контролером і периферійними пристроями. Технологія Lead Frame серії реле PLC-INTERFACE створює міцний фундамент для надійної комутації, розділення й посилення сигналів. Додатково використовуються електромеханічні й напівпровідникові реле — ця комбінація щоденно зазнає перевірки мільйонами циклів перемикання в різних застосуваннях і операціях із комутації реле.

Для компанії Phoenix Contact якість завжди на першому місці, тому ми приділяємо багато уваги навіть найменшим деталям. Маючи власне виробництво пластмасових та металевих деталей, ми виготовляємо продукцію, що становить основу високоякісних компонентів. Під час виробництва перевірку проходять 100 % виробів. Для забезпечення безперервного втілення інноваційних ідей щодо виробів у відділах проєктування й розробки здійснюється подальше вдосконалення ноу-хау та власних компетенцій.

PLC-INTERFACE — систематизована різноманітність

Інтерактивна мапа зображень: PLC-INTERFACE: Огляд продукції та приладдя
Технологія Lead Frame
Технологія Lead Frame у серії реле PLC-INTERFACE створює міцний фундамент для надійної комутації, розділення та посилення сигналів: запресовані компоненти забезпечують підвищену вібростійкість. Оптимізований контроль температури подовжує строк експлуатації електронних компонентів. Ми забезпечуємо дотримання засад сталого розвитку завдяки матеріалам, які легко сортуються, та змінним реле.
Технологія Lead Frame
Адаптер VARIOFACE PLC-V8
Адаптер кабельного з’єднання забезпечує швидке, просте й безпомилкове підключення релейних модулів до контролера.
Адаптер VARIOFACE PLC-V8
Широкий вибір приладдя
Перемички з кольоровим маркуванням та ізоляцією дають змогу пришвидшити електромонтаж релейних модулів PLC на 70%. Адаптери запобіжників з габаритною шириною 6,2 мм забезпечують канальний захист без додаткового місця на DIN-рейці.
Широкий вибір приладдя
Програмована система з логічним реле PLC logic
Для виконання задач із комутації та керування сигналами використовується одна надзвичайно компактна та гнучка система. Логічний модуль можна довільно поєднувати з відповідними релейними й аналоговими модулями. Модульна конструкція забезпечує широкий спектр можливостей застосування.
Програмована система з логічним реле PLC logic
PLC logic — програмування та конфігурація
Просте налаштування параметрів і гнучкий моніторинг через додаток за допомогою відповідного Bluetooth-адаптера. Інтуїтивно зрозуміле ПЗ LOGIC+ для швидкої реалізації ваших проєктів. Інтегруйте PLC logic в контролер вищого рівня за через RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic — програмування та конфігурація
Варіанти для кожного застосування
Електромеханічні, напівпровідникові реле, гібридні реле, контакти із примусовим замиканням і розмиканням, реле для застосування в зоні 2 (Ex), багатофункціональні реле часу, аналогові модулі вводу/виводу, датчики температури Pt 100/Pt 1000, реле для двигунів постійного струму, ручне керування
Варіанти для кожного застосування

Пристрасть, інновації та новаторський дух перетворилися в 1997 році на важливу віху в розвитку релейної техніки: вперше в історії компанія Phoenix Contact інтегрувала технологію Lead Frame у релейні модулі з габаритною шириною 6,2 мм. До сьогодні це унікальне явище на ринку.​

Карстен Тернер - Phoenix Contact, Віцепрезидент (підрозділ Interface Components)
Карстен Тернер, віцепрезидент підрозділу Interface Components в компанії Phoenix Contact

Комутаційні пристрої для сталого майбутнього

Сектори AES з енергетики, промисловості, інфраструктури, транспортної галузі та PLC-INTERFACE

Рушій на шляху до All Electric Society Релейні модулі для сталого майбутнього

Зазирніть разом із нами за лаштунки повністю автоматизованого виробництва. Відчуйте дух новаторства та інновацій з нової точки зору. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися про глобальні програми та зазирнути в майбутнє. PLC-INTERFACE підтримує перспективні технології в усіх сферах All Electric Society: Power-to-X, поєднання секторів, відновлювана енергія, промислова автоматизація, інфраструктура та автоматизація будівель. Звісно, завжди під знаком сталого розвитку.

В межах концепції майбутнього All Electric Society комплексна інфраструктура забезпечує необхідну передачу та обмін енергією, сигналами і даними у всіх сферах життя і роботи. Надійні комутаційні операції мають важливе значення для безпечної та безперебійної роботи електрифікованих машин та установок у цій міжгалузевій загальній системі.

Інфографіка: Реле PLC-INTERFACE

Все про PLC-INTERFACE

Рушії інновацій та особливості
Ми є вашим надійним партнером і рушієм інновацій з інженерними ноу-хау: комплексне приладдя і продумані функції для всіх сфер застосування.

Технологія
З нашими релейними модулями ви можете покластися на інноваційні технології для широкого спектру стандартних і електронних варіантів, що вирізняються компактністю, простотою використання і можливістю електромонтажу без інструментів.

Сфери застосування
З PLC-INTERFACE ви можете бути впевнені в безпечному виконанні юридичних і технічних вимог завдяки інноваційним технологіям.

Сталий розвиток
Сталий розвиток — важливий компонент усього життєвого циклу реле PLC-INTERFACE. Зменшення кількості пакувальних матеріалів, змінні реле, прозорість викидів CO₂ та добре відокремлювані матеріали для оптимальної переробки.

Готовність до майбутнього
Ми є рушієм в таких важливих темах майбутнього, як оцифрування, CO₂-нейтральна енергетика та Power-to-X завдяки електрифікації в усіх секторах та галузях.