Іскробезпечні електричні схеми в технологіях КВП Клас вибухозахисту «іскробезпека» (Ex i) використовується в усьому світі для технології КВП у вибухонебезпечних середовищах. Дізнайтеся більше про проєктування іскробезпечних електричних схем тут.

Людина виконує роботи з технічного обслуговування трубопроводів на технологічній установці

Що таке іскробезпечне електричне коло?


Іскробезпечне електричне коло

Компоненти іскробезпечної електричної схеми

Іскробезпечна електрична схема складається щонайменше з однієї одиниці іскробезпечного обладнання, пов’язаного з ним обладнання та з’єднувальних кабелів. Іскробезпечне обладнання можна підключати до неіскробезпечних електричних схем тільки через відповідне обладнання.

Відповідне обладнання має як іскробезпечні, так і неіскробезпечні електричні схеми. Розділення досягається за допомогою бар’єрів Зенера або гальванічних розв’язок. Відповідно до IEC/EN 60079-11, обладнання іскробезпеки поділяється на рівні захисту ia, ib та ic.

Принципова схема обмеження напруги та струму

Принцип захисту класу вибухозахисту Ex i

Принцип захисту класу вибухозахисту «Іскробезпека» заснований на обмеженні енергії, що проникає у вибухонебезпечне середовище і зберігається в ній. Енергія можливої іскри завжди повинна бути меншою за мінімальну енергію займання навколишньої вибухонебезпечної атмосфери.
Клас вибухозахисту «іскробезпека» стосується всієї іскробезпечної електричної схеми відповідно до IEC/EN 60079-11.
Щоб енергія іскри була нижчою за енергію запалювання, напруга обмежується. Обмежувач струму запобігає тепловим ефектам, спричиненим надмірно гарячими поверхнями.

Принципова схема обмеження напруги та струму

  • Обмеження напруги: стабілітрон стає провідним при перевищенні певного значення напруги і обмежує напругу.
  • Обмеження струму: Резистор, підключений послідовно, обмежує максимальний струм.

Проєктування іскробезпечних електричних схем


Перевірка придатності пристрою на основі маркування

Щоб забезпечити безпеку іскробезпечної електричної схеми, оператор має виконати та впровадити заходи з оцінки придатності обладнання з урахуванням необхідного рівня захисту і наявних груп матеріалів, починаючи з перевірки іскробезпеки і закінчуючи монтажем. Оператор визначає зону, групу і температурний клас для польового пристрою на основі аналізу ризиків і перевіряє відповідність пристроїв до застосування. Це можна зробити, наприклад, шляхом маркування обладнання відповідно до таблиці.

Примітка: «EX» означає використання символу Ex

Іскробезпечне обладнання (польовий пристрій):

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Оцінка маркування Ex

Супутнє обладнання

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

a) .... 1 .... Ga Категорія пристрою / рівень захисту пристрою для іскробезпечного польового пристрою відповідає зазначеній зоні
b) ... 1 ... ia ... Ga Клас вибухозахисту іскробезпечного польового пристрою має відповідність для використання в зазначеній зоні
c) ... 1 G ... IIB T6 .... Використання іскробезпечного польового пристрою допускається в наявній газовій атмосфері
d) Маркування супутнього обладнання з дужками, без зазначення температурного класу / меж ... (1) ... [ ... ] ...
e) ... 1 G ... Ga Категорія пристрою / рівень захисту пристрою для відповідного обладнання відповідає польовому пристрою Ex i ... (1) G [ ... Ga] ...
f) ... Ex ia ... Клас вибухозахисту відповідного обладнання відповідає класу вибухозахисту іскробезпечного польового пристрою ... [Ex ia ... ] ...
g) ... IIB ... Відповідне обладнання відповідає для тієї самої або вищої групи за вартістю ... IIC
Визначення розмірів іскробезпечних електричних схем

Підтвердження іскробезпеки

Іскробезпечна електрична схема зазвичай складається з іскробезпечного обладнання, пов’язаного з ним обладнання та з’єднувальних кабелів. Щоб забезпечити безпеку комбінації приладів, необхідно перевірити іскробезпеку електричного кола. Це робиться відповідно до IEC/EN 60079-14 та інших стандартів і правил, де це можливо.

Підтвердження іскробезпеки для іскробезпечних електричних схем з одним джерелом струму
Іскробезпечні електричні схеми зазвичай містять лише одне джерело енергії або одну одиницю обладнання. Спочатку перевіряються критерії згідно з таблицею «Перевірка придатності пристрою на основі маркування». Інструкції з експлуатації містять необхідні дані з техніки безпеки. Потім перевіряються параметри напруги, струму, потужності, ємності та індуктивності ланцюга.

Для перевірки іскробезпеки дані про ємність та індуктивність кабелів слід брати з технічних описів кабелів. Альтернативно, можна прийняти наступні найгірші орієнтовні значення відповідно до IEC/EN 60079-14:

  • Ємність кабелю: 200 нФ/км
  • Індуктивність кабелю: 1 мГн/км

Параметри, зазначені виробниками кабелів, зазвичай нижчі.

Умови для виконання підтвердження іскробезпеки

Якщо п'ять умов дотримано, комбінація обладнання, супутнього обладнання та кабелів є іскробезпечною.

Іскробезпечне обладнання (польовий пристрій)

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

З'єднувальні кабелі

Супутнє обладнання

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

1) Ui ≥ Uo
2) Ii ≥ Io
3) Pi ≥ Po
4) Ci + Cc ≤ Co
5) Li + Lc ≤ Lo

Приклад підтвердження іскробезпеки: аналоговий вхід


Аналоговий вхід з іскробезпечним повторювачем електроживлення

Іскробезпечні повторювачі електроживлення

Пристрій передає аналогові сигнали 4–20 мА від пасивного вимірювального перетворювача з вибухонебезпечного середовища на контролер із гальванічною розв’язкою і забезпечує вимірювальний перетворювач живленням.

Порівняння даних, пов'язаних із безпекою Приклад аналогового входу

Припущення: Cc = 180 нФ/км, Lc = 1 мГн/км

Іскробезпечне обладнання (польовий пристрій)

Перетворювач тиску

З'єднувальні кабелі

Довжина = 500 м

Супутнє обладнання

Повторювач електроживлення MACX MCR-EX-RPSSI-I

Умова виконана?

1) Ui = 30 В ≥ Uo = 25,2 В так
2) Ii = 100 мА ≥ Io = 93 мА так
3) Pi = 750 мВт ≥ Po = 587 мВт так
4) Ci = 0 нФ + Cc = 90 нФ ≤ Co = IIC: 107 нФ так
5) Li = 0 мГн + Lc = 0,5 мГн ≤ Lo = IIC: 3 мГн так

Висновок: умови підтвердження іскробезпеки виконано.

Приклад підтвердження іскробезпеки: аналоговий вихід


Аналоговий вихід з іскробезпечним нормалізатором вихідного сигналу

Іскробезпечний нормалізатор вихідного сигналу

Пристрій передає аналогові сигнали 0/4–20 мА з гальванічною розв’язкою від контролера до виконавчого елемента в вибухонебезпечному середовищі.

Порівняння даних, пов'язаних із безпекою Приклад аналогового виходу

Припущення: Cc = 180 нФ/км, Lc = 1 мГн/км

Іскробезпечне обладнання

Регулювальний клапан

З'єднувальні кабелі

Довжина = 250 м

Супутнє обладнання

Іскробезпечний нормалізатор вихідного сигналу MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT

Умова виконана?

1) Ui = 28 В ≥ Uo = 26,4 В так
2) Ii = 110 мА ≥ Io = 98 мА так
3) Pi = 770 мВт ≥ Lo = 647 мВт так
4) Ci = 5 нФ + Cc = 45 нФ ≤ Co = IIC: 89 нФ так
5) Li = 0 мГн + Li = 0,25 мГн ≤ Lo = IIC: 2 мГн так

Висновок: умови підтвердження іскробезпеки виконано.

Монтаж електричних пристроїв для передачі сигналів у вибухонебезпечному середовищі


Вимоги до застосування електричного обладнання

У системах із вибухонебезпечним середовищем для електричного обладнання виникають різні вимоги до застосування. Наприклад, для технології КВП можливі такі варіанти використання:

  1. Датчики й виконавчі елементи розподілені в усіх вибухонебезпечних зонах
  2. Нормалізатори сигналу розташовані в зоні 1, зоні 2 або в безпечній зоні
  3. Контролер, як правило, розташований у безпечній зоні

Прилади можуть мати іскробезпеку та/або інший клас вибухозахисту.

Іскробезпечна передача сигналу в потенційно вибухонебезпечному середовищі

Датчики й виконавчі механізми в зоні 0 зазвичай встановлюються із класом вибухозахисту «іскробезпека» Ex ia і підключаються до відповідного обладнання. Дані, пов’язані з безпекою, вказані в сертифікаті затвердження типу ЄС для іскробезпечного роздільника.
Роздільники Ex i можна встановлювати за межами потенційно вибухонебезпечного середовища, тільки якщо вони не захищені іншим класом вибухозахисту, наприклад, корпусом у вибухонепроникному виконанні:
• Встановлення в зоні 1, наприклад, у вибухозахищених корпусах
• Встановлення в зоні 2, наприклад, у поєднанні з підвищеною безпекою: тут мають бути дотримані умови стандарту IEC 60079-15, наприклад, корпуси повинні мати ступінь захисту не менше ніж IP54.

Неіскробезпечна передача сигналу в потенційно вибухонебезпечному середовищі

Якщо присутні датчики або приводи з іншими класами вибухозахисту, такими як Ex d або Ex e, відповідність іскробезпеці забезпечується. Для пристроїв у зоні 2 потрібна відповідність Ex ec, яка передбачає особливі умови, такі як схвалений корпус відповідно до IEC/EN 60079-15 і IEC/EN 60079-0 із класом захисту не нижче ніж IP54. Без цієї відповідності роздільники мають бути встановлені у вибухозахищеному корпусі (Ex dc).
Датчик «ec» або виконавчий елемент можна підключити в зоні 2 до іскробезпечного або неіскробезпечного роздільника. При підключенні до іскробезпечного роздільника іскробезпека не застосовується; роздільник повинен мати відповідне маркування.

Вимоги до встановлення

На ілюстрації показано різні варіанти встановлення електроприладів у потенційно вибухонебезпечних газових середовищах. Вимоги до проєктування, вибору та монтажу містяться в стандарті IEC/EN 60079-14. Випробування, технічне обслуговування та ремонт визначені в IEC/EN 60079-17 та IEC/EN 60079-19.

Інтерактивна мапа зображення: Приклад встановлення електричних пристроїв для передачі сигналу
Датчик Ex ia
Ці іскробезпечні датчики встановлюються в зоні 0 і мають бути відповідно підключені до іскробезпечного роздільника, перш ніж сигнали потраплять до контролера в безпечній зоні.
Датчик Ex ia
Цей іскробезпечний датчик встановлюється в зоні 0 і має бути відповідно підключений до іскробезпечного роздільника, перш ніж сигнали потраплять до контролера в безпечній зоні.
Датчик Ex ia
Цей іскробезпечний датчик встановлюється в зоні 0 і має бути відповідно підключений до іскробезпечного роздільника, перш ніж сигнали потраплять до контролера в безпечній зоні.
Датчик Ex ib
Цей іскробезпечний датчик встановлюється в зоні 1 і має бути відповідно підключений до іскробезпечного роздільника, перш ніж сигнали потраплять до контролера в безпечній зоні.
Датчик Ex db eb
Цей датчик встановлюється в зоні 1. Оскільки це вогнетривкий герметичний датчик, розроблений із підвищеним класом вибухозахисту, роздільник не потрібен.
Датчик Ex ic
Цей іскробезпечний датчик встановлюється в зоні 2 і має бути відповідно підключений до іскробезпечного роздільника, перш ніж сигнали потраплять до контролера в безпечній зоні.
Неіскробезпечний датчик
Цей неіскробезпечний датчик (наприклад, Ex n, Ex ec або Ex dc) встановлюється в зоні 2. Оскільки це неіскробезпечний датчик, роздільник не потрібен.
Неіскробезпечний датчик
Цей неіскробезпечний датчик (наприклад, Ex n, Ex ec або Ex dc) встановлюється в зоні 2. Оскільки це неіскробезпечний датчик, роздільник не потрібен.
Іскробезпечні нормалізатори сигналу у вибухозахищеному корпусі
Ці іскробезпечні нормалізатори сигналу розташовані в зоні 1. Це означає, що вони мають бути встановлені у вибухозахищеному корпусі.
Докладніше про наші іскробезпечні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Іскробезпечні нормалізатори сигналу в корпусі IP54
Ці іскробезпечні нормалізатори сигналу розташовані в зоні 2. Оскільки вони мають додаткове маркування для підвищеної безпеки, їх можна встановлювати в зоні 2 за певних умов.
Докладніше про наші іскробезпечні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Неіскробезпечні нормалізатори сигналу в корпусі IP54
Ці неіскробезпечні нормалізатори сигналу розташовані в зоні 2. Оскільки вони мають додаткове маркування для підвищеної безпеки, їх можна встановлювати в зоні 2 за певних умов.
Докладніше про наші стандартні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Іскробезпечні нормалізатори сигналу в безпечній зоні
Ці іскробезпечні нормалізатори сигналу розташовані в безпечній зоні. Це означає, що ніяких додаткових заходів безпеки не потрібно.
Докладніше про наші іскробезпечні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Неіскробезпечні нормалізатори сигналу в корпусі IP54
Ці неіскробезпечні нормалізатори сигналу розташовані в зоні 2. Оскільки вони мають додаткове маркування для підвищеної безпеки, їх можна встановлювати в зоні 2 за певних умов.
Докладніше про наші стандартні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач для вибухозахисту, встановлені на DIN-рейці

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач для вибухозахисту

На додаток до стандартних функцій, нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі для вибухозахисту забезпечують електричний вибухозахист для всіх груп речовин і зон згідно з відповідними стандартами. Продукція послідовно розробляється та оцінюється відповідно до стандартів SIL IEC 61508 та PL DIN EN ISO 13849. Завдяки йому небезпека мінімізується до прийнятного залишкового ризику й забезпечує захист людей, машин і довкілля.

Серія вебінарів
Вступ до вибухозахисту

Отримайте доступ до наших вичерпних експертних знань у сфері вибухозахисту всього за кілька кроків. Серія вебінарів дасть вам уявлення про основні принципи та нормативно-правову базу вибухозахисту, а також про вибір обладнання для вторинного вибухозахисту. Крім того, розглядаються різні класи вибухозахисту, маркування обладнання, а також основи іскробезпеки та її практичні випробування.

До серії вебінарів про вибухозахист
Логотип вибухозахисту