Серія вебінарів: Вступ до вибухозахисту Скористайтеся нашим досвідом і отримайте глибокі знання та практичні навички з різних аспектів вибухозахисту.
Ласкаво просимо
Ласкаво просимо до нашої всеосяжної серії відео «Вступ до вибухозахисту». Наші експерти Катрін Петтерс і Генріх Каупер навчать вас особливо важливим принципам і законодавчим вимогам вибухозахисту та розглянуть разом із вами практичні приклади.
Окрім навчального вмісту кожне відео також містить розділ із вправами, в якому ви можете самостійно перевірити та поглибити набуті знання. Після цього ви отримаєте рішення в письмовому вигляді або у вигляді пояснювального відео, залежно від складності теми.
Серія вебінарів: Вступ до вибухозахисту
Вступ до основ вибухозахисту та законодавчих вимог Відео 1
Це навчальне відео розповідає про основи вибухозахисту, включаючи виникнення та запобігання вибухам, межі вибуховості та захисні заходи. Воно охоплює директиви ATEX для Європи та систему IECEx у всьому світі. Також пояснюються стандарти електровибухозахисту для виробників.
Вибір обладнання для вторинного вибухозахисту Відео 2
Це відео присвячене вторинному вибухозахисту. Під час вибору обладнання відповідно до класів вибухозахисту користувач повинен проаналізувати тип небезпеки, а також тривалість і частоту виникнення небезпеки. Тип небезпеки належить до розгляду джерела займання відповідно до температури та енергії займання. Розглянуто температурні класи та групи (газ і пил). За тривалістю й частотою небезпеки встановлюється зв'язок між зонуванням, а також категорією обладнання та рівнем захисту пристрою.
Класи вибухозахисту та маркування обладнання Відео 3
У цьому навчальному відео представлені різні класи вибухозахисту для вторинного вибухозахисту, кожен із яких призначений для запобігання займанню вибухонебезпечних середовищ. На практичних прикладах продукції пояснюється, як в ЄС має маркуватися обладнання для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU та стандарту IEC/EN 60079-0. Ви також дізнаєтесь, як історично розвивалося маркування пристроїв і які є до нього сучасні вимоги.
Основи іскробезпеки та практичні випробування Відео 4
У цьому відео зосереджено увагу на класі вибухозахисту «іскробезпека», який охоплює все електричне коло. Струм і напруга обмежуються так, що ні іскри, ні теплові ефекти не можуть запалити вибухонебезпечну атмосферу. На прикладах виробів показано, як розробляються іскробезпечні електричні схеми та вибираються відповідні пристрої. Зокрема, на практичних прикладах пояснюється нормативно необхідне підтвердження іскробезпеки та спеціальні умови його дотримання.