VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 4 x 8 channels can be connected
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі
Системні кабелі для відповідних контролерів розроблені спеціально для швидкого й безпомилкового підключення до модулів вводу/виводу різних контролерів. Фронт-адаптери, які легко міняти, системні кабелі та об’єднувальні плати, зокрема нового покоління VARIOFACE Front Connect, забезпечують економію 90 % часу і 60 % місця, як порівняти з традиційними рішеннями. Системні кабелі VARIOFACE доступні для всіх поширених систем вводу-виводу.
VARIOFACE 16-channel module enhances the capabilities of Honeywell Experion LX digital input IOTA's, enabling the use of (120 V AC) digital input signals with (24 V DC) Experion LX systems
VARIOFACE front adapter, for SIMATIC® S7-1500 digital 25 mm modules, 2 x 8 channels can be connected. The front adapters are plugged into the front connectors on the I/O modules, and once plugged in they can can no longer be separated.
VARIOFACE termination board for Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, with specific marking, with knife-disconnect terminal block, and test pick-off, as well as power supply terminal blocks
VARIOFACE front adapter, for Honeywell C300, Series C I/O, maximum of 1 x 16 channels can be connected (37-position D-SUB connector). Specially designed to connect analog I/O cards and transition them to passive operating mode.
Connector set for standard applications for use with Siemens ET200 SP HA field termination assemblies with screw connection.
Round cable set; controller: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); connection 1: Fujitsu connector (1x 40-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (4x 14-position); cable length: variable
Assembled, halogen-free round cable; controller: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; connection 1: D-SUB socket strip (1x 37-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (2x 14-position); cable length: variable
VARIOFACE front adapter, for Honeywell C300, Series C I/O. Specially designed for connecting PLC-V8/D15.../IN. Transmission of 2x 8 channels.
VARIOFACE output module, with plug-in bases for 8 miniature relays, with 2 changeover contacts each (without relays), for 24 V DC
Переваги
- швидке безпомилкове сполучення з модулями вводу/виводу різних пристроїв автоматизації завдяки адаптованому до конкретних систем керування системному кабелю
- Великий вибір різноманітних функцій, таких як реле, напівпровідникові реле або прохідний з’єднувач
- Індивідуальний тип конструкції завдяки 1-, 2- або 3-провідниковій технології з’єднання
- Гнучкість — використання технології з’єднання Push-in, пружинного або гвинтового з’єднання
- Просте планування з таблицями відповідності проектування та онлайн-селектором
- Системний кабель є частиною системи COMPLETE line
Системний кабель VARIOFACE зі вставними компонентами
Огляд адаптованих до конкретних систем керування системних кабелів
Системний кабель VARIOFACE, адаптований до конкретних систем керування, складається з наступних компонентів:
-
Фронт-адаптер:
Фронт-адаптер розподіляє сигнали, що дозволяє відмовитись від дорогого монтажу за допомогою окремих проводів. Він просто вставляється у підходящу плату вводу/виводу контролера. В асортименті рішення для систем керування виробництва наступних компаній: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Системний кабель:
За допомогою готового системного кабелю відбувається передача сигналів від контролера до модуля. Вони пропонуються у різних виконаннях з різною довжиною, кількість полюсів та екрануванням. -
Об’єднувальна плата
Об’єднувальна плата передає сигнали керування та польові сигнали. І тут ви можете скористатися перевагами розмаїття програми продукції. В асортименті представлені об’єднувальні плати з різними з’єднувальними технологіями, параметрами габаритної ширини та функціями.
VARIOFACE Front Connect
Нове покоління надкомпактних об’єднувальних плат — це ідеальне доповнення між віддаленою системою вводу/виводу та польовим рівнем. Інноваційний дизайн забезпечує швидкий і безпомилковий електромонтаж, а також економію місця в шафі керування. Завдяки високому рівню гнучкості та вузькому типу конструкції VARIOFACE Front Connect забезпечує оптимальну підтримку децентралізованої периферії.
VARIOFACE Front Connect
Традиційне кабельне з’єднання з використанням окремих жил
Традиційний електромонтаж за допомогою окремих жил
Електромонтаж периферії за допомогою окремих жил займає багато часу і пов’язаний з високою вірогідністю помилок.
Характеристики:
- Висока трудомісткість через необхідність виконувати окремі роботи, такі як різання, зняття ізоляції, нанесення написів, обтискання і вкладання жил
- Кожне окреме підключення жили стає можливим джерелом помилок
- В пучках кабелів розібратися не просто
- Кропіткий пошук помилки
- Максимальна гнучкість завдяки окремим жилам
Системний кабель VARIOFACE
Системний кабель VARIOFACE
При використанні системного кабелю йдеться про узгоджену концепцію електромонтажу між фронт-адаптером, системним кабелем та модулем.
Характеристики:
- Вставні компоненти забезпечують швидке та безпомилкове підключення
- 90 % економії часу порівняно з традиційним електромонтажем з використанням окремих жил
Конфігуратор системних кабелів для контролерів
Конфігуратор: VARIOFACE — системні кабелі для контролерів
Сконфігуруйте індивідуальне рішення Plug-and-Play для нового обладнання або оновлень. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача і 3D-моделі спрощують використання. Виберіть потрібні компоненти для свого рішення — фронт-адаптери, системні кабелі, модулі передачі сигналу — всього кількома натисканнями.
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі з адаптером PLC-V8
Адаптер кабельного з’єднання дозволяє швидко і безпомилково виконувати підключення релейних модулів RIFLINE complete до рівня керування. У цьому рішенні поєднані властивості системних кабелів PLC-INTERFACE та VARIOFACE. Вхідний та вихідний модуль завдяки модульній конструкції дозволяє виконувати комплектування з урахуванням параметрів каналів залежно від вимог до комутації.