CABLE-D37F-2FLK14-HF-ETHA/...
-
Cable
1855435
Assembled, halogen-free round cable; controller: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; connection 1: D-SUB socket strip (1x 37-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (2x 14-position); cable length: variable
Докладно про виріб
| Product type | System cable |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C (fixed installation) |
| -10 °C ... 70 °C (flexible installation) | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Operating voltage (AC) | ≤ 30 V AC |
| Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal operating mode | 100% operating factor |
| Current (Per path, 50°C) | ≤ 1 A (Uncoiled, see derating) |
| Current (Per path, 70°C) | ≤ 0.6 A (Uncoiled, see derating) |
| Supported controller: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Suitable terminal block | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Suitable I/O module | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) | |
| Cable length | variable |
| UL AWM Style | 21946 |
| Number of positions | 14 |
| Shielded | no |
| Conductor type | Assembled, halogen-free round cable |
| Conductor structure signal line | 7x 0.16 mm |
| AWG signal line | 26 |
| Conductor cross-section | 14x 0.14 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1 mm ±0.03 mm |
| External cable diameter | 5.80 mm ±0.4 mm |
| Outer sheath, material | halogen-free (type 2) |
| External sheath, color | gray |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Cable resistance | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Smallest bending radius, fixed installation | 50 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 93 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 5000 (at a radius of ≥ 15x outside diameter) |
| Halogen-free | yes |
| Flame resistance | IEC 60332-1-2 (raw cable) |
| VDE 0842, Part 332-1-2 (raw cable) | |
| IEC 60332-3-22 (raw cable) | |
| Resistance to oil | can withstand occasional splashes (raw cable) |
| Cable type | Splitting cable for two modules |
| Connection 1 | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Connection method | D-SUB socket strip |
| Screw thread | UNC 4-40 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 37 |
| Tightening torque | 0.2 Nm |
| Insertion/withdrawal cycles | > 200 |
| Pitch | 2.77 mm |
| Connection 2 | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60603-13 (in compliance) |
| Connection method | IDC/FLK socket strip |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 14 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 50 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Notes on operation | The system cable only transmits signals. The power supply must be connected separately. |
| Артикул | 1855435 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK226S |
| Маса штуки (з упаковкою) | 494 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 494 g |
| Митний тарифний номер | 85444290 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
-
KME - Cable marker carrier 0807083
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passive module 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passive module 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passive module 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passive module 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passive module 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passive module 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passive module 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - System connection 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - System connection 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - System connection 2299660