PLC-V8/FLK14/OUT - System connection
2295554

V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), controller: PLC system cabling of output cards, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 14-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: positive switching

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція