Surge arrester for 2-pos. insulated and grounded 1000 V DC PV systems, for DIN rail mounting, 3-pos. base element, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Пристрої захисту від перенапруг для фотоелектричних установок
Захист від перенапруг для фотоелектричних установок допомагає скоротити період амортизації і водночас підвищити експлуатаційну готовність вашої фотоелектричної установки. При цьому захисні пристрої для фотоелектричних установок відрізняються від захисту від перенапруг для лінійних постійних струмів. У нашому асортименті пристроїв захисту від перенапруг для фотоелектричних установок, орієнтованих на конкретні застосування, ми пропонуємо вам відповідні компоненти, починаючи від джерела живлення і закінчуючи захистом сигнальних ліній і ліній передачі даних.
Replacement plug for PV special combined lightning current and surge arrester from the VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT... product family.
Replacement plug for PV special combined lightning current and surge arrester from the VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT... product family.
Base element for surge arresters, for insulated DC voltage systems, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact.
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS 1000DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS 600DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS 1000DC-PV-... product range
Surge protective device for 2-pos. isolated and grounded 1,500 V DC PV voltage systems, for DIN rail mounting, with remote indication contact, temperature-monitored protective elements, status message on the module.
Переваги
- Оптимально розрахований на потужність для фотоелектричних установок до 1500 В постійного струму
- Незалежно підтверджена безпека завдяки відповідності стандарту КЕМА
- Висока експлуатаційна безпека завдяки стійкості до короткого замикання до 2000 А
- Можливість застосування до 6000 м відповідно до стандарту EN 50539-11
Нові вироби
Простота і безпека монтажу та експлуатації Лінійка продукції Safe Protection Plus
Safe Protection Plus — це назва нової лінійки продукції для захисту від перенапруг. Нові пристрої захисту від перенапруг на основі варисторів VALVETRAB SPP пропонують надійний захист від перенапруг з інноваційними функціями встановлення та безпеки.
Вам цікаво? Перегляньте анімаційні зображення нових виробів та дізнайтеся більше про VALVETRAB SPP на нашій цільовій сторінці.
Змінний блискавкозахисний розрядник VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Змінний блискавкозахисний розрядник типу 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Змінний блискавкозахисний розрядник типу 1 з лінійки продукції Safe Protection Plus забезпечує надійний захист системи для двополюсних ізольованих систем постійного струму із напругою 1000 В постійного струму. Завдяки оптимізованій конструкції та змінній структурі він пропонує переваги під час монтажу та обслуговування. Блискавкозахисний розрядник VAL-SPP-T1-1000DC-PV типу 1 доступний як з дистанційною сигналізацією, так і без неї.
Змінний пристрій захисту від перенапруг типу 2 — VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Змінний пристрій захисту від перенапруг типу 2
Змінні пристрої захисту від перенапруг типу 2 з лінійки продукції VAL-SPP забезпечують надійний захист обладнання з напругою холостого ходу 600 В постійного струму, 1000 В постійного струму або 1500 В постійного струму Uocstc завдяки схемі 2+В для двополюсних ізольованих систем постійної напруги. Нові пристрої захисту пропонують функції оптимізованого пристрою відключення, а також переваги під час монтажу та обслуговування. Пристрої захисту від перенапруг VAL-SPP-T2-...-PV... типу 2 доступні як з дистанційною сигналізацією, так і без неї.
Захист від перенапруг для фотоелектричних установок
Для фотоелектричних систем потрібні спеціальні схеми захисту. Ми пропонуємо пристрої захисту, що відповідають структурі системи та умовам заземлення, які дають змогу впоратися з цими високими напругами постійного струму.
Попередньо зібрані комплекти полегшують встановлення пристроїв захисту від перенапруги у вашу фотоелектричну установку.
Системи стеження та моніторингу також потрібно захистити від пошкоджень і втрати даних. Захистіть кабелі керування та передачі даних за допомогою відповідних пристроїв захисту.
Однокомпонентний блискавкозахисний розрядник T1/T2 для фотоелектричних установок
Однокомпонентний блискавкозахисний розрядник T1/T2 для фотоелектричних установок з напругою ланцюгів 600/1000/1500 В постійного струму
Однокомпонентні блискавкозахисні розрядники T1/T2 для двополюсних ізольованих систем постійного струму на 600/1000/1500 В постійного струму мають стійкість до короткого замикання до 2000 А. Продукція має відповідність КЕМА та поставляється на вибір з безпотенційним контактом дистанційної сигналізації або без нього. Подовжені ввідні воронки на основних з'єднаннях і підняті гвинтові шахти забезпечують підвищену стійкість до струму витоку і безпеку монтажу. Оптичний індикатор стану на пристрої інформує про стан пристрою захисту.
Однокомпонентний пристрій захисту від перенапруг типу 2 для фотоелектричних установок
Однокомпонентний пристрій захисту від перенапруги типу 2 для фотоелектричних установок з напругою ланцюгів до 1500 В постійного струму
Захист від перенапруг типу 2 для двополюсних ізольованих систем постійного струму з напругою 1500 В забезпечує стійкість до короткого замикання до 2000 А. Подовжені ввідні воронки та підняті гвинтові шахти забезпечують підвищену стійкість до струму витоку і безпеку монтажу. Завдяки опціональній дистанційній сигналізації пристрої захисту можна інтегрувати в системи моніторингу. Оптичний індикатор стану на пристрої надає інформацію про стан пристрою захисту від перенапруг під час візуальних перевірок на місці.
Змінний блискавкозахисний розрядник T1/T2 для фотоелектричних установок
Змінний блискавкозахисний розрядник T1/T2 для фотоелектричних установок
Змінні блискавкозахисні розрядники T1/T2 для двополюсних ізольованих систем постійного струму напругою 600 і 1000 В мають стійкість до короткого замикання до 1000 А. Продукція має відповідність стандартам КЕМА та визнана компанією зі стандартизації UL (Underwriters Laboratories). Це означає, що пристрої захисту можна використовувати на північноамериканському ринку без додаткових випробувань. Завдяки блокувальному механізму на базовому елементі захисні штекери зберігають безпечне з’єднання з базовим елементом навіть під дією високих зусиль під час відведення. Оглядове віконце на кожному штекері надає інформацію про функціональний стан.