PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 120 V AC/110 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA
Напівпровідникові та електромеханічні реле
Напівпровідникові реле, окрім іншого, забезпечують надійні процеси комутації в сфері автоматизації систем. Покладіться на широкий асортимент наших напівпровідникових та електромеханічних реле, доступних у змінному виконанні та як готові модулі. Реле сполучення, компактні релейні модулі та реле для вибухонебезпечного середовища також сприяють високій експлуатаційній готовності обладнання.
Relay module for high continuous currents, with soldered-in relay, contacts (AgSnO): medium to large loads, 1 N/O contact, input voltage 24 V DC, limiting continuous current 10 A, with 2 inputs for manual/automatic
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with screw connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 120 V AC, output: 12 - 300 V DC/1 A
Plug-in miniature relay, with power contact, 1 changeover contact, test button, mechanical switch position indicator, polarity: bipolar, input voltage: 24 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3 (type A), input voltage 24 V DC, with multi-layer gold contact, 2 N/O contacts and 2 N/C contacts
PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BSC.../ACT basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact and manual operation, 1 N/O contact, 24 V DC input voltage
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 125 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA
Input solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Input solid-state relay terminal block, input: 230 V AC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm
Нові вироби
PLC-INTERFACE з електронним автоматичним вимикачем
Твердотілі й електромеханічні реле серії PLC-Interface
Надкомпактні релейні модулі — вузьке та ефективне перемикання
Універсальна серія реле PLC-INTERFACE пропонує вам широкий вибір вставних електромеханічних і напівпровідникових реле.
Пропонуються такі спеціальні виконання:
- Серія для з’єднання датчиків та виконавчих механізмів
- Серія фільтрів для довгих кабелів керування
- Модулі перемикачів для ручного втручання
- Напівпровідникові реле для комутації без зношування
- Реле для установок у вибухонебезпечному середовищі, зона 2
- Гібридні напівпровідникові реле для тривалого строку експлуатації
- Релейні модулі для застосування в залізничній галузі
- Релейні модулі для високих струмів увімкнення
- Реверсивні реле для двигунів постійного струму
Переваги для вас завдяки нашим надкомпактним релейним модулям
- Широкий асортимент продукції зі спеціальними варіантами виконання для особливих ситуацій застосування
- Оптимізація зусиль зі встановлення завдяки широкому асортименту аксесуарів
- Лише 6,2 мм завширшки зі вставними електромеханічними та напівпровідниковими реле
- Проста технологія з’єднання на ваш вибір: гвинтові, пружинні з’єднувачі або технологія з’єднання Push-in
- Логічні функції завдяки розширенню з PLC logic
- Швидке вставне з’єднання між контролером і реле за допомогою адаптера системного кабелю
- Надкомпактні релейні модулі є частиною системи COMPLETE line
- Напівпровідникові й електромеханічні реле серії RIFLINE complete
Універсальна система промислових реле — від реле сполучення та реле часу до заміни контакторів малої потужності
Універсальні реле RIFLINE complete дають змогу реалізовувати стандартні релейні системи. Не має значення, чи йдеться про розділення, розмноження або посилення сигналів: область використання сягає від реле сполучення та часу до заміни контакторів малої потужності. Система універсальних вставних реле забезпечує можливість швидкого, простого й безпомилкового використання.
Переваги для вас завдяки нашій системі промислових реле
- Повна лінійка продукції, що охоплює весь спектр усіх стандартних застосувань реле
- Просте користування завдяки сучасним принципам електромонтажу та розподілу потенціалів
- Простота розширення до реле часу за допомогою вставного функціонального модуля
- Надійна система, що гарантує високий рівень готовності машин та установок
- Доступна у вигляді модуля в зборі або модульної системи
- Універсальна система промислових реле є частиною системи COMPLETE line
Реле сполучення з примусовим керуванням
Реле сполучення з примусовим керуванням
Реле сполучення з контактами із примусовим замиканням та розмиканням від компанії Phoenix Contact є базовими пристроями для одноканальних систем керування. Реле сполучення призначені для гальванічної розв’язки, посилення потужності та множення контактів.
Переваги для вас завдяки нашим реле сполучення з примусовим замиканням і розмиканням контактів
- Максимальний ступінь безпеки завдяки контактам із примусовим замиканням і розмиканням згідно зі стандартом EN 50205
- Надійний обмін сигналами між двома системами з функцією зворотного зв’язку
- Просте користування завдяки сучасним принципам електромонтажу та розподілу потенціалів
- Надійна система, що гарантує високий рівень готовності машин та установок
- Повна лінійка продукції, що охоплює весь спектр усіх стандартних застосувань
Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ
Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ — надійне перемикання
Релейні модулі дозволяють безпечно розділяти і комутувати сигнали у вибухонебезпечних середовищах. Реле відповідають усім необхідним вимогам для використання у вибухонебезпечному середовищі для зони 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Переваги для вас завдяки нашим релейним модулям для вибухонебезпечного середовища
- Можливість використання у вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки наявності спеціальних допусків
- Гнучкість завдяки різноманітним з’єднувальним технологіям
- Економія часу на розподілення потенціалу завдяки перемичкам
- Економія місця завдяки вузькому типу лише 6,2 мм
- Ефективне сполучення з системним кабелем за допомогою адаптера V8
- Релейні модулі для вибухонебезпечного середовища є частиною системи COMPLETE line
Допоміжні реле з базовим модулем
Допоміжні реле для керування та перемикання в зонах з високими вимогами до безпеки
Допоміжні реле чудово годяться для застосування в системах керування та контролю. Вони забезпечують гальванічну розв’язку між схемами керування та допоміжними схемами. Поруч із цим, попри високу комутаційну здатність, допоміжні реле демонструють низьке споживання енергії. Тому вони є оптимальним рішенням, наприклад, для використання на підстанціях.
Реле з осьовим якорем одночасно активує всі контакти без проміжного ввімкнення важелів. Змінні допоміжні реле вирізняються можливістю швидкого та безпечного монтажу на відповідному базовому модулі.
Переваги наших допоміжних реле
- Надійна та довговічна експлуатація завдяки високій комутаційній здатності
- Економія місця для монтажу завдяки компактному типу
- Просте введення в експлуатацію за допомогою підготовлених з’єднувачів