Напівпровідникові та електромеханічні реле

Напівпровідникові та електромеханічні реле

Напівпровідникові реле, окрім іншого, забезпечують надійні процеси комутації в сфері автоматизації систем. Покладіться на широкий асортимент наших напівпровідникових та електромеханічних реле, доступних у змінному виконанні та як готові модулі. Реле сполучення, компактні релейні модулі та реле для вибухонебезпечного середовища також сприяють високій експлуатаційній готовності обладнання.

Go to Product Detail Page for item 2967675
PLC-RSC-230UC/21HC - Relay module
PLC-RSC-230UC/21HC - Relay module
2967675

PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 HC basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay for high continuous current, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, limiting continuous current up to 10 A, 1 changeover contact, input voltage 230 V AC/220 V DC

Нові вироби

PLC-INTERFACE з електронним запобіжником на DIN-рейці
Інверторний модуль PLC-INTERFACE на DIN-рейці

Релейні модулі — комутація та захист

Компактний електронний запобіжник

PLC-INTERFACE пропонує інноваційну комбінацію релейного інтерфейсу та електронного запобіжника (Circuit breaker) із габаритною шириною всього 6,2 мм, що дозволяє звільнити більше місця у шафі керування. Номінальний струм і характеристику вимкнення можна налаштувати індивідуально за допомогою DIP-перемикачів на пристрої.

Основні характеристики

  • Налаштування за допомогою DIP-перемикача
  • Електронний запобіжник (Circuit breaker) з фізичним роз’єднанням за допомогою реле
  • Сумісність із релейними модулями PLC-INTERFACE
  • Просте функціональне розширення в наявних системах
  • Економія місця за габаритної ширини 6,2 мм

Переваги

  • Компактний монтаж в шафі керування завдяки поєднанню релейного інтерфейсу та електронного запобіжника (Circuit breaker) за габаритної ширини 6,2 мм
  • Зменшення трудомісткості електромонтажу завдяки широкому асортименту приладдя, можливостей шунтування і системних кабельних рішень
  • Проста системна інтеграція та функціональне розширення наявних установок завдяки сумісності з релейними модулями PLC-INTERFACE

Релейні модулі — інвертування сигналів

Компактне інвертування сигналів (PNP/NPN)

Інверторний модуль — це рішення завширшки 6,2 мм для інвертування сигналів PNP в NPN і навпаки. Завдяки цьому елементу сполучення ви можете використовувати всі переваги релейної системи PLC-INTERFACE для реалізації різних типів комутації за допомогою технології Push-in і технології гвинтового з'єднання.

Основні характеристики

  • Інвертує сигнали з транзисторних виходів NPN з перемиканням заземлення на виходи PNP з перемиканням плюса, а також сигнали з PNP на NPN
  • Габаритна ширина: 6,2 мм
  • Push-in та гвинтова технологія з’єднання
  • Діапазон робочої температури до +60°C
  • Максимальна частота передачі: 15 кГц
  • Можливості шунтування

Переваги

  • Просте інвертування сигналів (PNP/NPN і навпаки) для DIN-рейки
  • Компактне рішення для шаф керування завдяки малій габаритній ширині 6,2 мм
  • Гнучке з'єднання завдяки варіантам з технологією Push-in і технології гвинтового з'єднання
  • Сумісність системи завдяки релейній системі PLC-INTERFACE з можливостями шунтування та маркування. Надкомпактні релейні модулі є частиною системи COMPLETE line

PLC-INTERFACE з електронним автоматичним вимикачем

Твердотілі й електромеханічні реле серії PLC-Interface

Твердотілі й електромеханічні реле серії PLC-Interface

Надкомпактні релейні модулі — вузьке та ефективне перемикання

Універсальна серія реле PLC-INTERFACE пропонує вам широкий вибір вставних електромеханічних і напівпровідникових реле.
Пропонуються такі спеціальні виконання:

  • Серія для з’єднання датчиків та виконавчих механізмів
  • Серія фільтрів для довгих кабелів керування
  • Модулі перемикачів для ручного втручання
  • Напівпровідникові реле для комутації без зношування
  • Реле для установок у вибухонебезпечному середовищі, зона 2
  • Гібридні напівпровідникові реле для тривалого строку експлуатації
  • Релейні модулі для застосування в залізничній галузі
  • Релейні модулі для високих струмів увімкнення
  • Реверсивні реле для двигунів постійного струму

Переваги для вас завдяки нашим надкомпактним релейним модулям

  • Широкий асортимент продукції зі спеціальними варіантами виконання для особливих ситуацій застосування
  • Оптимізація зусиль зі встановлення завдяки широкому асортименту аксесуарів
  • Лише 6,2 мм завширшки зі вставними електромеханічними та напівпровідниковими реле
  • Проста технологія з’єднання на ваш вибір: гвинтові, пружинні з’єднувачі або технологія з’єднання Push-in
  • Логічні функції завдяки розширенню з PLC logic
  • Швидке вставне з’єднання між контролером і реле за допомогою адаптера системного кабелю
  • Надкомпактні релейні модулі є частиною системи COMPLETE line
- Напівпровідникові й електромеханічні реле серії RIFLINE complete

- Напівпровідникові й електромеханічні реле серії RIFLINE complete

Універсальна система промислових реле — від реле сполучення та реле часу до заміни контакторів малої потужності

Універсальні реле RIFLINE complete дають змогу реалізовувати стандартні релейні системи. Не має значення, чи йдеться про розділення, розмноження або посилення сигналів: область використання сягає від реле сполучення та часу до заміни контакторів малої потужності. Система універсальних вставних реле забезпечує можливість швидкого, простого й безпомилкового використання.

Переваги для вас завдяки нашій системі промислових реле

  • Повна лінійка продукції, що охоплює весь спектр усіх стандартних застосувань реле
  • Просте користування завдяки сучасним принципам електромонтажу та розподілу потенціалів
  • Простота розширення до реле часу за допомогою вставного функціонального модуля
  • Надійна система, що гарантує високий рівень готовності машин та установок
  • Доступна у вигляді модуля в зборі або модульної системи
  • Універсальна система промислових реле є частиною системи COMPLETE line
Реле сполучення з примусовим керуванням

Реле сполучення з примусовим керуванням

Реле сполучення з примусовим керуванням

Реле сполучення з контактами із примусовим замиканням та розмиканням від компанії Phoenix Contact є базовими пристроями для одноканальних систем керування. Реле сполучення призначені для гальванічної розв’язки, посилення потужності та множення контактів.

Переваги для вас завдяки нашим реле сполучення з примусовим замиканням і розмиканням контактів

  • Максимальний ступінь безпеки завдяки контактам із примусовим замиканням і розмиканням згідно зі стандартом EN 50205
  • Надійний обмін сигналами між двома системами з функцією зворотного зв’язку
  • Просте користування завдяки сучасним принципам електромонтажу та розподілу потенціалів
  • Надійна система, що гарантує високий рівень готовності машин та установок
  • Повна лінійка продукції, що охоплює весь спектр усіх стандартних застосувань
Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ

Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ

Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ — надійне перемикання

Релейні модулі дозволяють безпечно розділяти і комутувати сигнали у вибухонебезпечних середовищах. Реле відповідають усім необхідним вимогам для використання у вибухонебезпечному середовищі для зони 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Переваги для вас завдяки нашим релейним модулям для вибухонебезпечного середовища

  • Можливість використання у вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки наявності спеціальних допусків
  • Гнучкість завдяки різноманітним з’єднувальним технологіям
  • Економія часу на розподілення потенціалу завдяки перемичкам
  • Економія місця завдяки вузькому типу лише 6,2 мм
  • Ефективне сполучення з системним кабелем за допомогою адаптера V8
  • Релейні модулі для вибухонебезпечного середовища є частиною системи COMPLETE line
Допоміжні реле для керування та перемикання в зонах з високими вимогами до безпеки

Допоміжні реле з базовим модулем

Допоміжні реле для керування та перемикання в зонах з високими вимогами до безпеки

Допоміжні реле чудово годяться для застосування в системах керування та контролю. Вони забезпечують гальванічну розв’язку між схемами керування та допоміжними схемами. Поруч із цим, попри високу комутаційну здатність, допоміжні реле демонструють низьке споживання енергії. Тому вони є оптимальним рішенням, наприклад, для використання на підстанціях.

Реле з осьовим якорем одночасно активує всі контакти без проміжного ввімкнення важелів. Змінні допоміжні реле вирізняються можливістю швидкого та безпечного монтажу на відповідному базовому модулі.

Переваги наших допоміжних реле

  • Надійна та довговічна експлуатація завдяки високій комутаційній здатності
  • Економія місця для монтажу завдяки компактному типу
  • Просте введення в експлуатацію за допомогою підготовлених з’єднувачів