Джерело електричного живлення STEP POWER забезпечує оптимальну енергоефективність будівлі завдяки низьким втратам в режимі холостого ходу (від 0,1 Вт до 0,21 Вт) та високому ККД. Через високий ККД блоки живлення перетворюють на небажану теплову енергію меншу кількість електроенергії, ніж інші пристрої. Це не тільки заощаджує енергію, але й подовжує строк служби всіх компонентів у шафі керування.
DIN rail power supply unit 24 V DC/3.5 A, primary switched-mode, 1-phase.