Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Діодні модулі
Діодний модуль надійно розв’язує джерела живлення, що працюють паралельно, і забезпечує високу експлуатаційну готовність вашої системи. Завдяки цьому короткі замикання жодним чином не впливають на навантаження. Завдяки простому розв’язуванню за допомогою діодів діодні модулі забезпечують абсолютну надійність живлення, як на виході одного з блоків живлення, так і в лінії від блока живлення до діода.
DIN rail diode module 12-24 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
DIN rail diode module 48 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Redundancy module, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
Redundancy module STEP DIODE, DIN rail mounting, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Для складних умов навколишнього середовища: QUINT DIODE
Діодний модуль лінійки продукції QUINT завдяки своїй надійній конструкції забезпечує максимальну експлуатаційну готовність навіть у вибухонебезпечному середовищі та складних умовах. Скористайтеся модулем для резервування або для підвищення потужності.
Простий монтаж: TRIO DIODE
TRIO DIODE дуже швидко та просто встановлюються за допомогою технології з’єднання Push-in. Ви можете комбінувати діоди з джерелом живлення TRIO та підвищувати так експлуатаційну готовність установки.
Особлива компактність: STEP DIODE і UNO DIODE
Для розв’язки маленьких навантажень використовуйте діодні модулі з лінійки продукції STEP та UNO. Компактні діоди забезпечують повне резервування до споживача. STEP DIODE особливо підходять для використання в монтажних розподільниках.