A safe redundant system is the result of the parallel connection of two power supply units which are decoupled from one another. To further increase system availability, TRIO DIODE provides the solution: decoupling with diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Redundancy module
2907380
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA000011FNK
Ідентифікатор відповідності: TA25015MНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
Переваги
Quick and easy installation with Push-in connection technology
Save energy
Redundant wiring up to the load
Permanent monitoring of redundancy
Consistent redundancy up to the load