Системи керування будівлею ILC і Catan

Системи керування будівлею

Покладіться на системи керування будівлею з Niagara Framework®: наш асортимент систем керування та модулів вводу/виводу пропонує максимальну гнучкість. Ідеально підходять для централізованого та децентралізованого застосування – від реконструкції до нового будівництва. Компактні, масштабовані і прості в інтеграції.

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - Controller
ILC 2050 BI-L - Controller
2404671

Modular Inline controller for automation applications in the fields of building technology, infrastructure, and energy technology. Equipped with two logically separated IP address interfaces each with 2 integrated Fast Ethernet ports. Configurable assignment of the Ethernet ports for the use of the Spanning Tree Protocol, daisy chain and redundant ring structures for optimum availability. 4 LAN, 2 USB, and 2 RS-485 interfaces are integrated. It enables the direct connection of LonMark TP/FT-10 networks. The data point connections can be extended with up to 63 Inline I/O modules.

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Controller
ILC 2050 BI - Controller
2403160

Modular Inline controller for automation applications in the fields of building technology, infrastructure, and energy technology. Equipped with two logically separated IP address interfaces each with 2 integrated Fast Ethernet ports. Configurable assignment of the Ethernet ports for the use of the spanning-tree protocol, daisy chain and redundant ring structures for maximum availability. Four LAN, two USB, and two RS-485 interfaces are integrated. The data point connections can be extended with up to 63 Inline I/O modules: digital and analog, function terminals for DALI, pulse counting, MBUS or serial interfaces.

Короткий огляд переваг Максимальна гнучкість в автоматизації будівель

  • Масштабованість — особливо висока ефективність і гнучке розширення для централізованих і децентралізованих систем
  • Висока щільність входів/виходів — для економії місця та коштів
  • Просте встановлення — жодних проблем в обмежених або складних умовах монтажу
  • Безперешкодна інтеграція — також у проєкти інших партнерів Niagara Framework®
  • Планування на перспективу — гарантована доступність лінійок контролерів до 2035 року

Наші системи керування будівлею у порівнянні

Визначте потрібну систему керування будівлею всього за кілька кроків.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Сумісні системи управління будівлею
Версії Niagara Framework® N4
Надбудови Emalytics для Niagara Framework®
Оптимальні умови монтажу
Перерозподіл
Шафа керування
Протоколи та інтерфейси
Протоколи Інтернету речей та будівель BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI та SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI та LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI та LON
Вбудовані інтерфейси KNX-TP
Зв’язок SPE між блоками керування
Додаткова інформація
Вставний дисплей для локального керування за пріоритетом
Відповідність CRA
Модулі вводу/виводу 8 UI, 4 DOI, 2 UOI і до 16 модулів розширення до 63 модулів розширення Inline до 63 модулів розширення Inline
Докладніше про Catan C1 EN Докладніше про ILC 2250 BI(-L) Докладніше про ILC 2050 BI(-L)

Лінійка продукції Catan


Огляд основних характеристик Catan

Інтерактивна карта зображень: Асортимент продукції для керування будівлею
Новаторська робота в галузі автоматизації KNX
Як перший у світі контролер на основі технології Niagara Framework® Catan C1 EN має інтерфейс KNX TP. Це забезпечує прямий доступ до автоматизації KNX без додаткових шлюзів.
Новаторська робота в галузі автоматизації KNX
Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою 2,4-дюймового сенсорного дисплея
До кожного модуля в лінійці продукції можна за бажанням під’єднати додаткову панель керування Catan під час роботи. Цей знімний дисплей не тільки слугує локальним пріоритетним операційним рівнем, але й пропонує особливо просте обслуговування завдяки інтуїтивно зрозумілій навігації по меню та застосункам для конкретних модулів.
Докладніше про дисплей
Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою 2,4-дюймового сенсорного дисплея
Об'єднання у мережу на всіх рівнях
Catan C1 EN пропонує широкі можливості підключення завдяки трьом портам LAN, двом портам USB та інтегрованому інтерфейсу RS-485. Вбудований комутатор Ethernet забезпечує гнучке керування портами LAN і WAN і підтримує RSTP для надійного захисту контурів напруги. Зв’язок через дві мережеві карти робить контролер ідеальним рішенням для сегментованих мереж, резервних з’єднань і складних архітектур автоматизації.
Об'єднання у мережу на всіх рівнях
Акустичний сервісний асистент
Для автоматизації приміщень динаміки встановлюють у стелю або фальшпідлогу. Якщо потрібне обслуговування, пошук пристроїв за допомогою планів будівлі може забрати багато часу. Для спрощення цього процесу у контролер і модулі розширення вбудовані динаміки. Звукові повідомлення значно полегшують пошук пристроїв.
Акустичний сервісний асистент
Перспективна мережа із Single Pair Ethernet
Catan використовує Single Pair Ethernet (SPE) як універсальну комунікаційну основу для всієї мережі автоматизації. Всі модулі з’єднані через SPE — ефективно, компактно і з великим радіусом дії. До контролера можна підключити до 16 модулів розширення за допомогою простих телекомунікаційних ліній на кілька сотень метрів.
Перспективна мережа із Single Pair Ethernet
Компактне розширення входу/виходу
Релейний модуль завширшки всього шість розділювальних одиниць поєднує шість потужних дискретних виходів з вісьмома універсальними входами в компактному корпусі. Гнучкі вхідні канали дозволяють безпосередньо підключати різні датчики та пристрої — наприклад, датчики температури, лічильники електроенергії або контактні сигнали. Шість вбудованих перемикальних реле розраховані на безперервне навантаження 16 А за напруги 230 В змінного струму і, таким чином, забезпечують надійну комутаційну здатність навіть для складних систем.
Докладніше про модуль розширення
Компактне розширення входу/виходу
Багатофункціональні канали вводу-виводу
Всі модулі лінійки продукції Catan мають дуже гнучкі канали вводу/виводу, які можна налаштувати на шість різних застосувань на канал — від цифрових і аналогових сигналів до спеціалізованих функцій. Підключення зручно здійснюється за допомогою клем Push-in 1,5 мм², можлива безпосередня обробка майже будь-яких форматів сигналу. Для потужних застосувань доступні навіть з’єднання 2,5 мм² для реле 16 А.
Багатофункціональні канали вводу-виводу
Інтерфейси RS-485
Два вбудованих інтерфейси RS-485 можна зручно термінувати за допомогою функції вебкерування і налаштувати для BIAS — без будь-яких додаткових інструментів. Для забезпечення простої інтеграції у наявні системи автоматизації будівлі обидва інтерфейси підтримують поширені протоколи Modbus/RTU і BACnet MS/TP.
Інтерфейси RS-485
Перерозподіл електроустановки
Модулі Catan у системі перерозподілу
Людина на ПК з модулем Catan
Перерозподіл електроустановки

Наша лінійка продукції Catan вражає стандартизованою конструкцією обладнання. Блок керування з вбудованими входами/виходами та модуль розширення в корпусі для монтажу на DIN-рейку мають ширину у шість розділювальних одиниць та ідентичне розташування точок з’єднання. Це дозволяє дуже легко розширювати наявні системи, оскільки вимоги до простору лінійки продукції легко оцінити. Компактна конструкція модулів Catan дозволяє використовувати їх в системах перерозподілу, невеликих розподільниках і навіть в особливо обмежених умовах монтажу технологій для будівель.

Модулі Catan у системі перерозподілу

Асортимент Catan вперше поєднує дві провідні технологічні платформи Niagara Framework® і KNX в одній системі — унікальна інновація в будівельному секторі на сьогоднішній день.
За допомогою Catan наявні інфраструктури KNX можна легко інтегрувати у світ Building IoT. Рішення ефективно використовує наявну кабельну мережу KNX завдяки сучасній технології Single Pair Ethernet (SPE).

Людина на ПК з модулем Catan

Виробник випускає всі пристрої Catan з цифровим двійником, який слугує центральним джерелом інформації протягом усього життєвого циклу продукції. На додаток до цифрової таблички, технічна документація та важлива сервісна інформація завжди доступна в Інтернеті.
Catan C1 EN також оснащений функцією керування на базі WEB, що забезпечує можливість простого конфігурування безпосередньо через стандартний веббраузер — без будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Оцінювальний комплект Catan
Почніть зараз з Catan

Переконайтеся у функціональності, зручності керування та ефективності нової лінійки продукції Catan для автоматизації будівель — за унікальною спеціальною ціною.

Замовити стартовий комплект
Контролер Catan

Лінійка продукції ILC


Огляд основних характеристик ILC

Інтерактивна карта зображень: Контролер для автоматизації будівель
Інтеграція в мережу Ethernet
Обидва покоління лінійки продукції ILC 2x50 BI мають чотири порти LAN, два інтерфейси USB та RS-485. Вбудований комутатор Ethernet з чотирма портами забезпечує гнучке керування портами LAN і WAN, RSTP для захисту контурів напруги і зв’язок через дві мережеві карти.
Інтеграція в мережу Ethernet
Інтелектуальне керування освітленням із системами DALI-2
Серія ILC 2x50 BI підтримує стандарт DALI-2 для сучасного керування освітленням у будівлях відповідно до чинних стандартів. Завдяки інтегрованому головному пристрою DALI, функціям MultiMaster та вбудованому блоку живлення DALI система пропонує комплексне рішення для керування та моніторингу світильників, датчиків та елементів управління — без будь-яких додаткових шлюзів.
Інтелектуальне керування освітленням із системами DALI-2
Інтерфейси RS-485
Два вбудовані послідовні інтерфейси RS-485 забезпечують максимальну гнучкість для промислового зв’язку. Обидва порти можна зручно термінувати за допомогою DIP-перемикачів і конфігурувати для BIAS. Інтерфейси підтримують поширені протоколи, такі як Modbus/RTU і BACnet MS/TP для безперешкодної інтеграції у наявні системи автоматизації та керування будівлею. Інші послідовні інтерфейси доступні як опція.
Інтерфейси RS-485
LON-ready для модернізації
Обидва покоління лінійки продукції ILC 2x50 BI все ще доступні у варіанті LON — з інтегрованим інтерфейсом LON TP/FT-10 для прямого підключення до наявних мереж будівлі LonWorks®. Це означає, що старі системи автоматизації будівель також можна легко модернізувати — ідеальний варіант для енергоефективної модернізації та перспективних рішень для розумних будівель.
Докладніше про ILC 2x50 BI-L
LON-ready для модернізації
Масштабований блок живлення 24 В для модульних системних архітектур
ILC 2x50 BI(-L) живиться від центрального джерела постійної напруги 24 В і ефективно забезпечує цим потенціалом всі підключені клеми Inline. Для гнучкого сегментування доступні додаткові модулі для подачі та ізоляції потенціалу — ідеальний варіант для структурованого розподілу енергії, цільового захисту та створення комплексних рішень з автоматизації.
Масштабований блок живлення 24 В для модульних системних архітектур
Цифрові входи та виходи
Цифрові входи та виходи серії ILC 2x50 BI вражають своєю тонкою деталізацією і забезпечують точну обробку сигналів на рівні каналу. Завдяки універсальній технології з’єднання нульового проводу ви отримуєте гнучкі можливості електромонтажу, які підходять для будь-якої ситуації у шафі керування.
Цифрові входи та виходи
Аналогові входи та виходи
Серія ILC 2x50 BI пропонує потужні аналогові входи та виходи, які підтримують широкий спектр типів сигналів, зокрема сигнали струму, напруги і температури. Кожен канал налаштовується індивідуально і може бути гнучко адаптований до відповідного застосування. Для особливо економічних проєктів доступні моделі Eco, які включають в себе лише найнеобхідніше без зниження якості та надійності.
Аналогові входи та виходи
Комунікаційні модулі для комплексної автоматизації будівель
Серія ILC 2x50 BI передбачає можливість спеціального розширення за допомогою потужних комунікаційних модулів — для легкої інтеграції у сучасні системи автоматизації будівель. Завдяки підтримці M-Bus і MP-Bus модулі забезпечують пряме підключення до встановлених стандартів польових шин. Це дозволяє ефективно об’єднувати в мережу, контролювати й керувати системами енергопостачання, кондиціонування та вентиляції.
Комунікаційні модулі для комплексної автоматизації будівель
Електромонтаж у шафі керування будівлі
ILC 2x50 BI(-L) з технологією Niagara Framework® з технологією Niagara Framework
Керування будівлею
Автоматизація будівель в шафі керування та Emalytics
Електромонтаж у шафі керування будівлі

Високопродуктивний модульний контролер ILC 2x50 BI(-L) спеціально розроблений для завдань з автоматизації в будівлях. Зокрема для моніторингу та керуванню інфраструктурою будівель, потоками енергії або для галузі ОВК.​ Їхній промисловий дизайн гарантує високу надійність і робить їх придатними для критично важливих для бізнесу застосувань. Завдяки відповідності таким важливим стандартам, як IEC 61000, UL 508 і BTL, контролер IoT ідеально підходить для використання в різних сферах застосування.

ILC 2x50 BI(-L) з технологією Niagara Framework® з технологією Niagara Framework

Як єдиний у світі контролер на основі технології Niagara Framework® ILC 2x50 BI(-L) передбачає можливість розширення до 63 модулів Inline для цифрових і аналогових каналів вводу/виводу, а також для всіх систем шини, що широко використовуються технологіях будівель.
Завдяки ширині всього 80 мм контролер потребує мало місця. Інші протоколи Інтернету речей та будівель також можна легко інтегрувати.

Керування будівлею

Наша система Inline розроблена для довгострокової функціональної надійності та експлуатаційної готовності. Ми прагнемо зберегти доступ до нашого основного асортименту Inline щонайменше до 2035 року. Тому ми регулярно оновлюємо відповідні артикули, вживаючи відповідних заходів з обслуговування апаратного забезпечення та прошивки виробів.

Автоматизація будівель в шафі керування та Emalytics

ILC 2x50 BI(-L) поставляється з керуванням на базі WEB, яке підтримує конфігурування пристрою без додаткового програмного забезпечення через стандартний веббраузер. Всі сигнали каналів вводу/виводу зчитуються і записуються незалежно від програми.
Незалежно від цього інтегрований вебсервер гарантує високопродуктивну локальну візуалізацію за допомогою додаткової надбудови Emalytics.

Контактна інформація


Бернгард Тільманс, керівник підрозділу Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Керівник підрозділу Global Industry Management Building Technologies
Я залюбки проконсультую вас щодо ваших проєктів з модернізації або нового будівництва. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.
Кібербезпека у шафі керування

Перспективне рішення завдяки Закону про кібербезпеку цифрових продуктів (CRA)

Мережеві системи відіграють центральну роль в автоматизації будівель. Від керування опаленням і освітленням до контролю доступу — інтеграція цифрових технологій пропонує безліч переваг, але також несе в собі ризики. Закон Європейського Союзу про кібербезпеку цифрових продуктів (CRA) гарантує відповідність виробів з цифровими елементами, які використовуються в автоматизації будівель, особливо високим вимогам безпеки.
Наші вироби та системи для автоматизації будівель задовольняють високі вимоги CRA і тому пропонують максимальну безпеку та надійність. Ви можете покластися на наш досвід. Підвищуйте стійкість до кібератак.

Реалізовані проєкти