IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relay module
2861881

Inline, Relay terminal, Relay output: 1 (floating), Changeover contact, 24 V AC, 230 V AC, for switching ohmic loads, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Safe isolation
Floating connection for one actuator
Nominal current at the output: 3 A
Total current of the terminal: 3 A
Diagnostic and status indicators