OCS POLEFIX 0806
-
Mounting material
1476923
Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 8" x 6", material: steel
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain