Стартер гібридного двигуна

Стартер гібридного двигуна

Наші гібридні пускачі двигуна заміняють собою класичний реверсивний контактор і захист двигуна в одному пристрої. Гібридні пускачі двигуна забезпечують можливість безпечної та надійної комутації двигунів. Використовуйте ці пристрої там, де потрібне реверсування та захист трифазних асинхронних двигунів. Асортимент продукції гібридних пускачів двигуна складається з прямих та реверсивних пускачів, які постачаються з різними функціями, як-от функції аварійної зупинки.

Переваги наших гібридних пускачів двигуна

  • Швидкий електромонтаж завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
  • Біметалевий захисний пристрій двигуна з можливістю налаштування до 9 A
  • Гнучке та просте з’єднання з польовою шиною за допомогою відповідного шлюзу
  • Просте вимкнення груп за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки після аварійної зупинки завдяки реле безпеки, встановленому перед групою
  • Пускачі двигуна є частиною системи COMPLETE line

Нові вироби

Шлюз IFS PROFIsafe на DIN-рейці

Шлюз IFS PROFIsafe

Безпечна мережа для ваших пускачів двигунів

Шлюз IFS PROFIsafe дозволяє легко інтегрувати в мережу до 15 пускачів двигунів. Безпечно перемикайте входи активації пускачів двигуна: заощаджуйте цінні входи/виходи на рівні керування та використовуйте економічне рішення на рівні інтерфейсу.

Основні характеристики

  • Інтеграція учасників IFS до PROFIsafe
  • Безпечні цифрові входи та виходи
  • Додаткові цифрові входи та виходи
  • Функціональна безпека для окремого та групового вимкнення у трифазних двигунах
  • Економічне рішення
  • Габаритна ширина лише 45 мм.

Переваги

  • Безпечне вимкнення пускачів двигуна через безпечні виходи
  • Економія місця у шафі керування завдяки компактній конструкції завширшки всього 45 мм
  • Прості можливості розширення за допомогою додаткових входів/виходів
  • Швидке конфігурування, моніторинг стану та діагностика за допомогою програмного забезпечення для автоматизації або інструменту для налаштування параметрів пристроїв clipx ENGINEER
  • Збереження мережевих адрес завдяки підключенню до шини Interface System (IFS)

Гібридна технологія CONTACTRON

Гібридна технологія CONTACTRON

Гібридна технологія CONTACTRON для збільшення строку служби пускача двигуна в 10 разів

Вдесятеро довший строк служби завдяки гібридній технології CONTACTRON: досягніть вищої експлуатаційної готовності установки завдяки поєднанню стійкої до зносу напівпровідникової технології з міцною релейною технікою.

Модульні гібридні пускачі двигуна призначені для підвищення експлуатаційної готовності обладнання

Модульні гібридні пускачі двигуна призначені для підвищення експлуатаційної готовності обладнання

Модульні гібридні пускачі двигуна

CONTACTRON pro — це нова серія продукції Phoenix Contact, яка забезпечує просту інтеграцію функцій Safety та придатна для модульного розширення. Усе на основі гібридних технологій — для спрощення функціональної безпеки, підвищення експлуатаційної готовності та зручності використання

Переваги гібридних пускачів двигуна

  • Просте вимкнення груп за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки після аварійної зупинки завдяки реле безпеки, встановленому перед групою
  • Високий рівень експлуатаційної готовності завдяки збільшенню строку експлуатації в 10 разів через використання гібридної технології
  • Простота використання: економічний шинний з’єднувач для DIN-рейки зменшує витрату зусиль і коштів під час електромонтажу
  • Надійний зворотний зв’язок про стан двигуна за допомогою додаткового релейного модуля.
Простота об’єднання гібридних пускачів двигуна в мережу за допомогою IO-Link

Простота об’єднання гібридних пускачів двигуна в мережу за допомогою IO-Link

Пускачі двигуна з підтримкою мережевого з’єднання

Для інтеграції в системи польової шини використовується з’єднання системи сполучення INTERFACE. В асортименті відповідні шлюзи для стандартних систем польової шини. Просто передавайте дані технологічних процесів і швидко об’єднуйте пристрої у мережу, як за допомогою системи сполучення, так і через наявні варіанти IO-Link. На додачу до заощадження місця та ресурсів для електромонтажу використовуйте також переваги функцій діагностики. Індивідуальне об’єднання даних технологічних процесів допоможе реалізувати всі вимоги вашої системи — зокрема й щодо оцифрування та Industrie 4.0.

Переваги гібридних пускачів двигуна

  • Гнучке та просте з’єднання з польовою шиною за допомогою відповідного шлюзу
  • Проста подача електричного живлення 24 В на пристрої IFS без додаткових витрат на електромонтаж
  • Швидке під’єднання додаткових пристроїв IFS завдяки концепції фіксації шинного з’єднувача для DIN-рейки
  • Економія на платах вводу/виводу (контролер) завдяки 8 цифровим входам і 4 цифровим виходам на шлюзі
Автономні пускачі двигуна: ефективність витрат завдяки вибору функцій відповідно до потреб

Автономні пускачі двигуна: ефективність витрат завдяки вибору функцій відповідно до потреб

Автономні пускачі двигуна

Компактні гібридні пускачі двигуна дають змогу безпечно та надійно здійснювати запуск двигунів. Вони використовуються скрізь, де потрібне реверсування та захист трифазних асинхронних двигунів від 50 Вт до 3 кВт. Асортимент продукції гібридних пускачів двигуна складається з прямих та реверсивних пускачів, які постачаються з різними функціями, такими як аварійна зупинка та захист двигуна.

Переваги автономних пускачів двигуна

  • Економія місця завдяки вузькій конструкції: габаритна ширина 22,5 мм
  • Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
  • Збільшення строку служби в 10 разів завдяки обережній комутації з використанням технології гібридного пускача двигуна CONTACTRON
  • Біметалевий захисний пристрій двигуна з можливістю налаштування до 9 A
  • Надійне вимкнення завдяки вбудованій функції безпеки до SIL 3 та PL e