Ці DIN-рейки з монтажним профілем є найпоширенішими варіантами і також відомі як монтажні рейки. Вони доступні в двох розмірах: NS 15 та NS 35. DIN-рейки NS 35 також доступні у виконаннях різної висоти: 7,5 мм та 15 мм. Залежно від варіанту DIN-рейки монтажні рейки можуть бути виготовлені з різноманітних матеріалів. Це сталь без покриття або оцинкована сталь, а також мідні або алюмінієві рейки. Крім того, всі варіанти, як NS 15, так і NS 35, доступні з перфорацією або без неї. Пази забезпечують можливість простого монтажу укомплектованих DIN-рейок. Відстань між центрами отворів стандартних пазів DIN-рейок NS 15 становить 20 мм. Довжина самого паза становить 12,2 мм з урахуванням радіусів,
а ширина — 4,2 мм. Відстань між центрами отворів стандартних пазів DIN-рейок NS 35 становить 25 мм. Довжина самого паза становить 15 мм з урахуванням радіусів, а ширина — 6,2 мм.
Cover for cable duct, white, width: 60 mm, length: 2000 mm