Кріпильний матеріал для шафи керування

Монтажний матеріал

Ми пропонуємо широкий асортимент монтажних матеріалів для шафи керування. Відповідні монтажні пристрої дозволяють надійно та швидко зафіксувати електричні з'єднання і компоненти. Комбінуючи монтажні матеріали, ви можете оптимально використовувати наявний простір у шафі керування.

Go to Product Detail Page for item 3000801
AP-CP-H CM - Cover profile
AP-CP-H CM - Cover profile
3000801

Cover profile for covering terminal strips, snaps onto cover profile carrier APT-ME or end clamp APH-ME. A cover profile carrier is to be positioned at the ends and at intervals of around 40 cm. Length as per customer requirement.

Переваги

  • Економія місця та зручне встановлення DIN-рейок
  • Проста фіксація затискної планки завдяки різним варіантам кінцевих тримачів
  • Відмінне з’єднання нульового проводу завдяки збірній шині нульового проводу та різним типам опорних елементів
  • Просте джгутування та фіксація кабелів завдяки різним варіантам кабельних стяжок

Нові вироби

Монтажний адаптер RailFIX під DIN-рейкою

RailFIX

Ефективний монтаж DIN-рейок

RailFIX спрощує монтаж підготовлених DIN-рейок. Для цього адаптери спочатку прикручують до монтажної панелі. Потім клемну колодку встановлюють на кріпильні гачки, повертають у положення фіксації і закріплюють монтажним гвинтом. DIN-рейка надійно зафіксована на монтажній панелі.

Основні характеристики

  • Сумісність із DIN-рейками зі стандартними отворами 15 мм x 6,2 мм
  • Підходить для сталевих DIN-рейок NS 35/7,5 і NS 35/15 від Phoenix Contact
  • Висока стабільність завдяки литому цинковому компоненту
  • Вібростійке з'єднання для транспортування шафи керування
  • Хороша передача струмів екранування завдяки низькому перехідному опору

Переваги

  • Підвищення ефективності усього процесу складання шафи керування
  • Швидкий і простий монтаж повністю зібраних клемних колодок
  • Не потребує демонтажу окремих компонентів DIN-рейки
  • Немає необхідності в переобладнанні перемичок або маркувального матеріалу
  • Монтажні вирізи забезпечують можливість кріплення за допомогою стандартної викрутки

DIN-рейки та монтажні рейки

DIN-рейка NS 35
DIN-рейка з профілем G
DIN-рейка з профілем С
Різак для DIN-рейки PPS STANDARD M з різними DIN-рейками
DIN-рейка NS 35

Ці DIN-рейки з монтажним профілем є найпоширенішими варіантами і також відомі як монтажні рейки. Вони доступні в двох розмірах: NS 15 та NS 35. DIN-рейки NS 35 також доступні у виконаннях різної висоти: 7,5 мм та 15 мм. Залежно від варіанту DIN-рейки монтажні рейки можуть бути виготовлені з різноманітних матеріалів. Це сталь без покриття або оцинкована сталь, а також мідні або алюмінієві рейки. Крім того, всі варіанти, як NS 15, так і NS 35, доступні з перфорацією або без неї. Пази забезпечують можливість простого монтажу укомплектованих DIN-рейок. Відстань між центрами отворів стандартних пазів DIN-рейок NS 15 становить 20 мм. Довжина самого паза становить 12,2 мм з урахуванням радіусів,
а ширина — 4,2 мм. Відстань між центрами отворів стандартних пазів DIN-рейок NS 35 становить 25 мм. Довжина самого паза становить 15 мм з урахуванням радіусів, а ширина — 6,2 мм.

DIN-рейка з профілем G

DIN-рейки G доступні тільки у типорозмірі NS 32. DIN-рейки доступні у перфорованому або неперфорованому виконанні, але тільки неперфорована версія пропонує вибір різних матеріалів. Неперфорована версія також доступна у виконанні з міді без покриття.

DIN-рейка з профілем С

DIN-рейки з профілем С зараз використовуються дуже рідко. З цієї причини в асортименті DIN-рейок наразі є лише один варіант. Цей варіант являє собою DIN-рейку NS 30 з оцинкованої сталі з пазом.

Різак для DIN-рейки PPS STANDARD M з різними DIN-рейками

За допомогою різака для DIN-рейки можна точно, без сколів і повторної обробки різати DIN-рейки. Завдяки напрямним елементам DIN-рейки можна швидко і без особливих зусиль вставити у різальний пристрій.

Різаки для профілів і рейок

Адаптер для DIN-рейки RailFIX

Адаптер для DIN-рейки RailFIX
Монтаж DIN-рейки за допомогою монтажних адаптерів RailFIX
Повністю укомплектована DIN-рейка вирує над встановленими адаптерами RailFIX
Адаптер для DIN-рейки RailFIX

Адаптери для DIN-рейки RailFIX дають змогу легко та ефективно встановлювати повністю зібрані клемні колодки. Щоб закріпити клемні колодки, під час комплектування не потрібно залишати вільного простору між клемами. Крім економії місця, це також забезпечує швидкий монтаж, оскільки немає потреби у трудомісткому встановленні додаткових окремих клем і приладдя. Крім того, для кріплення повністю укомплектованої DIN-рейки потрібен лише один гвинт на кінці рейки.

Детальна інформація
Монтаж DIN-рейки за допомогою монтажних адаптерів RailFIX

Для підготовки до монтажу клемної колодки адаптери RailFIX потрібно спочатку прикріпити до монтажної панелі. Потім DIN-рейку вручну накручують на фіксуючі гачки і проводять під кріпильними качками. За допомогою стандартної викрутки DIN-рейку заводять під адаптер до позначки. Потім DIN-рейку потрібно лише закріпити гвинтом з циліндричною головкою M5, щоб запобігти її ковзанню вбік.

Перейти до відео
Повністю укомплектована DIN-рейка вирує над встановленими адаптерами RailFIX

Монтаж та кріплення клемних колодок може бути нудним і трудомістким процесом. Однак адаптери RailFIX роблять цей його набагато ефективнішим. Справжня перевага монтажних адаптерів RailFIX полягає не тільки у швидкості монтажу, але передусім в спрощенні збирання клемної колодки. Завдяки RailFIX це можна робити паралельно з монтажем адаптера, що децентралізує весь процес і зводить до мінімуму довгі переходи та час очікування. Готові DIN-рейки також можна зручно придбати у зовнішніх постачальників.

Докладніше про ефективний монтаж та електромонтаж
Кінцеві тримачі для вставного монтажу

Кінцеві тримачі для вставного монтажу

Кінцевий тримач

Асортимент кінцевих тримачів складається з різних кінцевих тримачів для DIN-рейки, а також DIN-рейок типу C і G. Крім гвинтових кінцевих тримачів для поширених DIN-рейок, наявні також гвинтові кінцеві тримачі для фіксації защіпками. Такі кінцеві тримачі можна фіксувати на DIN-рейці без використання інструментів та інших додаткових заходів фіксації. Під час фіксації кінцеві тримачі врізаються в метал DIN-рейки, завдяки чому можна гарантувати особливо міцну посадку. Крім того, кінцеві тримачі для фіксації защіпками не потребують технічного обслуговування. Від’єднання кінцевих тримачів, як і в разі гвинтових кінцевих тримачів, можливе лише за допомогою викрутки. Це запобігає ненавмисному від’єднанню.

Збірні шини нульового проводу

Збірні шини нульового проводу

Збірна шина нульового проводу та опорні елементи

Для простого монтажу нульових проводів в асортимент продукції включено три різні типи збірної шини нульового проводу. Наявні такі розміри: 6 x 6 мм і 3 x 10 мм. Для монтажу збірних шин нульового проводу доступні різні опорні елементи. Найбільший вибір представлено для варіантів 3 x 10 мм. Тут можна вибирати з-поміж адаптерів для монтажу на DIN-рейці та безпосереднім монтажем. Адаптери NLS із приєднанням до DIN-рейки наявні в різних виконаннях. За їхньою допомогою можна коригувати відстань від шини нейтралі (NLS) до DIN-рейки та на висоту шини.

Брошури
Приладдя для шаф керування

Ознайомтеся у брошурі з широким асортиментом приладдя для шаф керування. Приладдя забезпечує захист і порядок у шафі керування й довкола неї. Крім того, розетки та сервісні інтерфейси полегшують обслуговування, ремонт і діагностику.

Завантажити брошуру
Шафа керування з різним приладдям