Flat zack marker sheet, Sheet, white, labeled, printed horizontally: consecutive numbers from 1 ... 10, 11 ... 20, etc. up to 91 ... 100, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 100
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 48
Marker carrier, for all UK terminal blocks for which the TS-K separating plate is designed, can be fitted with ZB 5, color: Gray
Marker for terminal blocks, Sheet, red, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 4 mm, Number of individual labels: 120, text field height: 5.2 mm, text field width: 3.45 mm
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: Q, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 12 mm, Number of individual labels: 40
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive even numbers: 62 ... 80, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 34-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: blue
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: R, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 61 ... 70, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: latching
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.