Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, red, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 120, text field height: 5.1 mm, text field width: 3.6 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 84, text field height: 10.5 mm, text field width: 3.6 mm
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, red, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 48, text field height: 5.1 mm, text field width: 9.6 mm
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, blue, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 120, text field height: 5.1 mm, text field width: 3.6 mm
Zack Marker strip, flat, can be ordered: Strip, white, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 21.1 mm, Number of individual labels: 4, text field height: 5.2 mm, text field width: 21.1 mm
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 42, text field height: 4.7 mm, text field width: 7.4 mm
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 34-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: green
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 24-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: orange
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: W, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 41 ... 60, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.