Terminal strip marker carriers for marking terminal groups, for end bracket E/UK or end clamp E/U, lettering field size: 40 x 17 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Marker for terminal blocks, Sheet, yellow, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 56, text field height: 5.1 mm, text field width: 7.6 mm
UniCard materials for thermal transfer printers, for labeling Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan terminal blocks with horizontal marker groove, 60-section, can be labeled with THERMOMARK CARD and BLUEMARK LED, color: blue
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 80, text field height: 10.5 mm, text field width: 5.6 mm
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, mounting type: plug in
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 41 ... 50, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 7.62 mm, mounting type: adhesive
Marker pin, labeled with the symbol: PE, 100 identically printed marker pins per package, white, for terminal block width: 4.2 mm
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, mounting type: plug in
Marker for terminal blocks, Sheet, blue, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, Number of individual labels: 96, text field height: 9.7 mm, text field width: 4.55 mm
Marker pin, labeled with the number: 11, 100 identically printed marker pins per package, white, for terminal block width: 4.2 mm
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.