Marker card, Sheet, white, printed horizontally: consecutive numbers from 31 ... 40, mounting type: adhesive, for terminal block width: 3.5 mm, Number of individual labels: 14, text field height: 2.8 mm, text field width: 3.5 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Flat zack marker sheet, Sheet, white, unmarked, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: latching, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 50, text field height: 5 mm, text field width: 8 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 85, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, white, for terminal block width: 3.5 mm, mounting type: latching
Zack marker sheet flat, 120-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 25 ... 36, suitable for all terminal blocks with 5.2 mm pitch, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 96, text field height: 10.5 mm, text field width: 4.6 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 281 ... 290, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 211 ... 220, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip flat, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, for terminal block width: 5.08 mm, mounting type: latching
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.