The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Блочні ПК
Наші компактні блочні ПК призначені для широкого спектру завдань автоматизації — від простого збору даних до складних застосунків Інтернету речей та периферійних систем. Скористайтеся перевагами особливо міцної та компактної конструкції з можливістю монтажу на DIN-рейку або стінку. Завдяки масштабованій продуктивності та численним інтерфейсам наші вбудовані ПК пропонують відповідне рішення промислового ПК майже для будь-якої галузі та застосування.
IP20-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® dual-core processor N3350 with 4 GB of RAM, M.2 mass storage, open mini PCIe slot, and optional wireless connectivity.
Переваги наших блочних ПК
- Високий рівень експлуатаційної готовності компактної системи завдяки придатній до використання у промисловості конструкції без примусової вентиляції та відмові від рухомих частин
- Універсальні можливості використання завдяки різноманітним варіантам монтажу, наприклад, на DIN-рейку
- Продуктивність залежно від ситуації завдяки потужним і енергоефективним процесорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® або Core™ i останнього покоління
- Гнучкі можливості розширення з використанням додаткових карт або слотів PCIe
- Захист апаратного забезпечення завдяки TPM 2.0