Cable cutter, for copper and aluminum up to 12 mm diameter (up to 35 mm2)
Різальний інструмент
Різальний інструмент з лінійки продукції CUTFOX забезпечує професійну, надійну обробку провідників. Особливо міцний різальний інструмент гарантує результат різання без стружки та перетискання. За допомогою різаків для профілів та шин різання матеріалу завтовшки до 2,5 мм здійснюється за лічені секунди, і відбувається це завдяки важільному механізму, що потребує мінімальних зусиль.
Diagonal cutter for hard (piano wire) and soft wires, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Diagonal cutter, 130 mm, induction-hardened cutting, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Electrician's scissors, high cutting performance due to micro-serrated cutting area, notch for removing the sheath from multi-stranded cables, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint, protective cover with belt clip
Cable cutter, angled, for copper and aluminum up to 18 mm diameter (up to 50 mm2)
Cable cutter, precision blade with macro-notching, for copper and aluminum up to 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Multifunctional scissors, micro-serrated cutting area, suitable for cardboard, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, outside blade edge can be used to safely cut adhesive tape, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint, with protective cover
Cable cutter, precision blade with macro-notching, for copper and aluminum up to 50 mm2, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Power diagonal cutter, 200 mm, induction-hardened cutting, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Power diagonal cutter, with optimized leverage, also suitable for piano wire, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Переваги
- Спеціальні леза із загартованого та відпущеного металу забезпечують довговічність
- Завдяки оптимальному передатному відношенню важеля та геометрії різання значні зусилля не потрібні
- Ергономічна форма рукояток розвантажує суглоби оператора та зменшує втомлюваність
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Різак для кабелю з храповим механізмом CUTFOX 35
Зручне різання
Різальний інструмент для зручного різання без втоми: серія CUTFOX включає в себе оптимальні інструменти для будь-яких сфер застосування.
Обробляти провідники з перерізом до 1 400 мм² і діаметром до 100 мм можна практично без перетискання. Храповий механізм різальних інструментів зводить до мінімуму зусилля, потрібне для обробки навіть найтовстіших провідників діаметром до 100 мм.
Різальний інструмент дає змогу досягати стабільно якісних результатів навіть під час різання дуже твердих матеріалів, таких як струнний дріт і пружинна сталь.
Профільний різальний інструмент PPS BASIC
Міліметрова точність різки
Різаки для профілів та шин здійснюють різку пластикових або металевих профілів без стружки та задирок.
Під час роботи з різаком для профілів та шин точність відміряної для різки довжини встановлюється за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова та дюймова шкала практично не зазнає зносу. Наявність прямого кута при обробці з міліметровою точністю забезпечують напрямні, обмежувачі та контрольна рейка з вигравійованою шкалою.