Різальний інструмент

Різальний інструмент

Різальний інструмент з лінійки продукції CUTFOX забезпечує професійну, надійну обробку провідників. Особливо міцний різальний інструмент гарантує результат різання без стружки та перетискання. За допомогою різаків для профілів та шин різання матеріалу завтовшки до 2,5 мм здійснюється за лічені секунди, і відбувається це завдяки важільному механізму, що потребує мінімальних зусиль.

Go to Product Detail Page for item 1212621
CUTFOX-ES - Cutting tool
CUTFOX-ES - Cutting tool
1212621

Electrician's scissors, high cutting performance thanks to micro-serrated cutting area, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint

Переваги

  • Спеціальні леза із загартованого та відпущеного металу забезпечують довговічність
  • Завдяки оптимальному передатному відношенню важеля та геометрії різання значні зусилля не потрібні
  • Ергономічна форма рукояток розвантажує суглоби оператора та зменшує втомлюваність
  • Повний асортимент виробів від одного постачальника
Різальний інструмент для зручного різання без втоми

Різак для кабелю з храповим механізмом CUTFOX 35

Зручне різання

Різальний інструмент для зручного різання без втоми: серія CUTFOX включає в себе оптимальні інструменти для будь-яких сфер застосування.
Обробляти провідники з перерізом до 1 400 мм² і діаметром до 100 мм можна практично без перетискання. Храповий механізм різальних інструментів зводить до мінімуму зусилля, потрібне для обробки навіть найтовстіших провідників діаметром до 100 мм.

Різальний інструмент дає змогу досягати стабільно якісних результатів навіть під час різання дуже твердих матеріалів, таких як струнний дріт і пружинна сталь.

Різальний інструмент: різаки для профілів та рейок

Профільний різальний інструмент PPS BASIC

Міліметрова точність різки

Різаки для профілів та шин здійснюють різку пластикових або металевих профілів без стружки та задирок.

Під час роботи з різаком для профілів та шин точність відміряної для різки довжини встановлюється за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова та дюймова шкала практично не зазнає зносу. Наявність прямого кута при обробці з міліметровою точністю забезпечують напрямні, обмежувачі та контрольна рейка з вигравійованою шкалою.