Power diagonal cutter, with optimized leverage, also suitable for piano wire, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Різальний інструмент
Різальний інструмент з лінійки продукції CUTFOX забезпечує професійну, надійну обробку провідників. Особливо міцний різальний інструмент гарантує результат різання без стружки та перетискання. За допомогою різаків для профілів та шин різання матеріалу завтовшки до 2,5 мм здійснюється за лічені секунди, і відбувається це завдяки важільному механізму, що потребує мінімальних зусиль.
Cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 35 mm diameter (up to 240 mm2)
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 52 mm diameter (up to 300 mm2)
Ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 50 mm Ø, for steel-armored CU/AL cables, for stranded steel cables up to 12 mm in diameter
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 45 mm diameter (up to 300 mm2)
Cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 25 mm diameter (up to 185 mm2)
Cutting tool, for separating individual jumper bars from FBS ... plug-in bridges and EB ... insertion bridges
One-hand bridge cutter, for fixed bridges FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Replacement blade, for CUTFOX 50 STEEL, for copper and aluminum up to 50 mm Ø, for steel-armored CU/AL cables, for flexible steel cables up to 12 mm in diameter
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 62 mm diameter (up to 750 mm2)
Переваги
- Спеціальні леза із загартованого та відпущеного металу забезпечують довговічність
- Завдяки оптимальному передатному відношенню важеля та геометрії різання значні зусилля не потрібні
- Ергономічна форма рукояток розвантажує суглоби оператора та зменшує втомлюваність
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Різак для кабелю з храповим механізмом CUTFOX 35
Зручне різання
Різальний інструмент для зручного різання без втоми: серія CUTFOX включає в себе оптимальні інструменти для будь-яких сфер застосування.
Обробляти провідники з перерізом до 1 400 мм² і діаметром до 100 мм можна практично без перетискання. Храповий механізм різальних інструментів зводить до мінімуму зусилля, потрібне для обробки навіть найтовстіших провідників діаметром до 100 мм.
Різальний інструмент дає змогу досягати стабільно якісних результатів навіть під час різання дуже твердих матеріалів, таких як струнний дріт і пружинна сталь.
Профільний різальний інструмент PPS BASIC
Міліметрова точність різки
Різаки для профілів та шин здійснюють різку пластикових або металевих профілів без стружки та задирок.
Під час роботи з різаком для профілів та шин точність відміряної для різки довжини встановлюється за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова та дюймова шкала практично не зазнає зносу. Наявність прямого кута при обробці з міліметровою точністю забезпечують напрямні, обмежувачі та контрольна рейка з вигравійованою шкалою.