Ефективність монтажу пристрою значною мірою залежить від корпусу, що використовується. В корпусах електронного обладнання серії ME-MAX передбачена проста взаємна фіксація окремих елементів. Крім того, корпуси з двох частин можна легко розширювати за рахунок середніх частин, що дає змогу модульно збільшувати ширину конструкції.
DIN rail housing, Complete housing with metal foot catch, tall design, with vents, width: 90.4 mm, height: 99 mm, depth: 113.65 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 5