Модульні корпуси електронного обладнання BC

Корпуси електронного обладнання BC для автоматизації будівель

Модульні корпуси електронного обладнання серії BC призначені для перспективного застосування в області автоматизації будівель. Корпуси для монтажної рейки для шафи керування вирізняються сучасним дизайном, опціональними сенсорними дисплеями і плівковими клавіатурами, універсальною технологією з’єднання друкованих плат і 8- або 16-полюсними шинними з’єднувачами для DIN-рейки. Корпуси електронного обладнання придатні до застосування у монтажних розподільниках згідно з DIN 43880 або до монтажу на стінку.

Go to Product Detail Page for item 2200701
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Pin strip
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Pin strip
2200701

Pin strip, color: black, contact connection type: Pin, number of potentials: 18, number of rows: 2, number of positions: 18, number of connections: 18, product range: PSTD 0,65X0,65/..-H, pitch: 2.54 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.3 mm, locking: without

Переваги

  • Максимальна гнучкість завдяки вільному вибору технології з’єднання друкованих плат та різноманітним варіантам габаритної ширини від 17,8 до 161,6 мм
  • Стандартні корпуси та монтажні розміри для використання в монтажних розподільниках відповідно до DIN 43880
  • Заміна модуля без розриву з’єднання завдяки 8- або 16-полюсному з’єднувачу HBUS для послідовного та паралельного зв‘язку модулів
  • Свобода під час розробки пристроїв завдяки можливості встановлення друкованої плати у трьох просторових напрямках, а також додатковим пасивним радіаторам охолодження і тепломоделюванню для оптимального відведення тепла
  • Оптимальне виконання вимог пристрою завдяки різноманітним варіантам кришок, інтегрованим сенсорним дисплеям і додатковим плівковим клавіатурам з довільним конфігуруванням
Безкоштовний зразок
Випробуйте корпус серії BC

Бажаєте випробувати корпус серії BC для автоматизації будівель? – Замовте особистий набір зразків. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо цільового використання у вашій системі. Просимо поставитись із розумінням до того факту, що ми надсилаємо ці зразки лише на адреси компаній.

Замовити зразок
Корпус серії BC modular у застосуванні в шафі керування

Нові вироби

Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням
Клеми для друкованих плат із технологією Push-in для BC 17,8
Верхні частини зі з’єднанням Push-in для корпусів електронного обладнання BC modular

Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням

Ідеально оптимізовано для максимальної потужності

Максимізуйте щільність потужності у своїх корпусах електронного обладнання за допомогою пасивних рішень для охолодження та термічно оптимізованого компонування друкованих плат: від конфігурації та комплексного теплового моделювання до реалізації — ідеальний варіант для високопродуктивних і мініатюрних застосунків.

Основні характеристики

  • Матеріал: алюміній
  • Поверхня: анодування під природний колір
  • Топологія радіатора: екструдований профіль (BC) / теплорозподільник і екструдований профіль (ME-IO)
  • Максимальна висота компонента: 12 мм (BC) / 10 мм (ME-IO)
  • Ширина радіатора охолодження: від 17,8 мм до 53,6 мм (BC) / 8,8 мм (ME-IO)

Переваги

  • Ефективні вбудовані системи охолодження завдяки гнучко комбінованим радіаторам охолодження і корпусам для оптимального охолодження
  • Безшовна інтеграція завдяки індивідуальним пасивним рішенням: ідеально підібрані механічно та термічно
  • Комплексний сервіс від онлайн-конфігурації до теплового моделювання та інтеграції
  • Мінімальна потреба в просторі завдяки компактному охолодженню для максимальної щільності потужності та використання простору

Клеми для друкованих плат із технологією Push-in

Для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Вперше для BC 17,8 (1 розділювальна одиниця) доступні клеми для друкованих плат із технологією Push-in. За допомогою клем для друкованих плат серій FKDSO 1,5 і FKDSO 2,5 можна реалізувати перспективні системи для автоматизації будівель із кількістю полюсів до 16 на модуль.

Основні характеристики

  • До 16 полюсів на ширині 17,8 мм (1 розділювальна одиниця)
  • Струм до 22 А
  • 3- та 4-полюсні клеми для друкованої плати можна поєднати в одній верхній частині
  • Поперечний переріз провідника до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) і 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Крок 3,5 мм (FKDSO 1,5) і 5 мм (FKDSO 2,5)

Переваги

  • Узгоджені між собою корпус і система підключення для швидкої розробки пристрою
  • З’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Розташування клеми перпендикулярно друкованій платі для зручного доступу до пристроїв, змонтованих на DIN-рейці
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу запуску

Верхні частини для з’єднання Push-in із можливістю конфігурування

Для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Нові верхні частини корпусів серії BC modular забезпечують зручність використання технології з’єднання Push-in на передній панелі корпусу. Підберіть конфігурацію індивідуального рішення корпусу, оснащеного клемами Push-in для друкованої плати серії SPT-THR.

Основні характеристики

  • Корпус для монтажної рейки для використання в монтажних розподільниках відповідно до DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм і 161,6 мм
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • До 24 полюсів 1,5 мм² на відділення корпусу
  • До 8 полюсів 2,5 мм² на відділення корпусу
  • Підготовлено для використання шини KNX

Переваги

  • Корпуси, узгоджені з SPT-THR, забезпечують швидку розробку пристрою та оптимальний захист електроніки
  • Індивідуальна конфігурація кожного відділення корпусу для різноманітного застосування в галузі автоматизації будівель
  • Нестандартні корпуси та монтажні розміри для використання в монтажних розподільниках
  • Простий шлях до вашого індивідуального виробу: скористайтеся онлайн-конфігуратором з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання BC для автоматизації будівель

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Вам потрібні електронні пристрої для перспективних застосувань у сфері автоматизації будівель? – За допомогою конфігуратора ви можете створити власне індивідуальне рішення для корпусу BC. Вам доступні розміри корпусів у конструкції, що відповідає стандарту DIN 43880, із габаритною шириною від 35,6 до 161,6 мм. Ви також можете скористатися перевагами універсальної технології з’єднання друкованих плат. Такі елементи управління, як сенсорні дисплеї та клавіатури, а також шинні з’єднувачі для DIN-рейки підвищують гнучкість.

Найцікавіші інновації


Радіатор охолодження та температурне моделювання для корпусів електронного обладнання

Без перегріву. Чиста потужність. Оптимальне охолодження для корпусів електронного обладнання BC

Максимізуйте щільність потужності ваших пристроїв за допомогою рішень для пасивного охолодження та оптимальної з погляду теплових характеристик структури друкованих плат у корпусах електронного обладнання BC: від конфігурації та комплексного теплового моделювання до реалізації — ідеальний варіант для встановлення монтажних розподільників і шаф керування в системах автоматизації будівель.

GameChangers від Phoenix Contact для підключення пристроїв

GameChangers для підключення пристроїв

Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.

Людина з різними компонентами корпусів серії BC modular

Технологія з’єднання Push-in для корпусів для автоматизації будівель

Корпуси для монтажної рейки серії BC modular забезпечують зручність використання технології з’єднання Push-in на передній панелі корпусу. Кожне відділення корпусу можна конфігурувати окремо, щоб мати змогу максимально гнучко реагувати на всі вимоги пристрою — наприклад, узгодження з’єднань Push-in із клемами для друкованої плати серій SPT-THR 1,5 і SPT-THR 2,5 або з трьома попередньо визначеними рівнями глибини підключення. Це дає змогу оптимально поєднувати простір для електронного обладнання й технології з’єднання. Кришка корпусу з сенсорним дисплеєм або плівковою клавіатурою, а також 8- або 16-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки доповнюють наш асортимент корпусів для автоматизації будівель.

Корпус серії BC для сфери автоматизації будівель


Інтерактивна карта зображень: Модуль із корпусом електронного обладнання серії BC modular
Шинний з’єднувач для DIN-рейки
8- або 16-полюсні шинні з’єднувачі для DIN-рейки забезпечують ефективний обмін даними між модулями.
Шинний з’єднувач для DIN-рейки
Стандартні розміри корпусу
Корпуси серії BC відповідають стандарту DIN EN 43880.
Стандартні розміри корпусу
Кришка корпусу з дисплеєм і плівковою клавіатурою
Кришки корпусів з інтегрованими дисплеями, а також додатковими плівковими клавіатурами для сучасних систем індикації та експлуатаційних рішень
Кришка корпусу з дисплеєм і плівковою клавіатурою
Широкий вибір відповідних з’єднань для друкованої плати
Використовуйте для розробки пристроїв наш широкий асортимент відповідних з’єднань для друкованої плати.
Широкий вибір відповідних з’єднань для друкованої плати
Різні варіанти габаритної ширини
Корпуси доступні в різних варіантах габаритної ширини від 17,8 до 161,6 мм.
Різні варіанти габаритної ширини
Монтажний простір з можливістю конфігурування
Монтажний простір можна конфігурувати. Його можна ідеально узгодити з технологіями з’єднання.
Монтажний простір з можливістю конфігурування
Радіатор охолодження
Пасивні радіатори з тепловим моделюванням для надійного охолодження.
Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Радіатор охолодження
3D-перегляд

Огляд корпусу BC modular на 360°

Серія BC modular для застосування в автоматизації будівель вражає розмаїттям варіантів, що включать різні кришки, сенсорні дисплеї або плівкові клавіатури з вільним дизайном. Переконайтеся в універсальності цих корпусів для монтажної рейки на 3D-зображенні поруч.

Корпус серії BC modular для сфери автоматизації будівель

Завдяки таким функціям, як сенсорні дисплеї, плівкові клавіатури, шинні з’єднувачі для DIN-рейки й технологія з’єднання Push-in, корпуси серії BC modular оптимально підходять для використання у сфері автоматизації будівель. За допомогою онлайн-конфігуратора і наших консультацій ви зможете спростити індивідуальне конфігурування свого корпусного рішення.

Докладніше про додану вартість Продумана конструкція з технологією з’єднання Push-in

Окремі компоненти корпусу серії BC modular
Двоє людей конфігурують корпус BC
Корпус серії BC modular зі з’єднанням Push-in під час монтажу провідників
Друкована плата з електронними компонентами в процесі оплавлення припою в наскрізних отворах
Окремі компоненти корпусу серії BC modular

Узгоджені між собою корпус і система підключення для швидкої розробки пристрою

Корпус електронного обладнання серії BC modular — вдалий вибір для автоматизації будівель. Як розробник пристроїв ви заощаджуєте дорогоцінний час, тому що конструкція конфігурованих верхніх частин вже ідеально узгоджена з клемами для друкованої плати Push-in серії SPT-THR. Завдяки кришкам корпусів з вбудованим сенсорним дисплеєм і плівковою клавіатурою рішення з індикації та керування також можна реалізувати без особливих зусиль.

Двоє людей конфігурують корпус BC

Індивідуальна онлайн-конфігурація для різноманітних застосувань у сфері автоматизації будівель

Корпуси електронного обладнання серії BC такі ж різноманітні, як і ситуації використання у сфері автоматизації будівель. Кожне відділення корпусу можна конфігурувати окремо. Крім того, можна зручно налаштовувати плівкову клавіатуру за допомогою онлайн-конфігуратора. Довільно вибирайте форму, колір і маркування відповідно до власних потреб.

Корпус серії BC modular зі з’єднанням Push-in під час монтажу провідників

Клеми для друкованої плати Push-in для зручного керування на передній панелі та економії часу під час монтажу

Модульні корпуси серії BC пропонують продумані функції не лише розробникам пристроїв. Монтажники також можуть користуватися їхніми перевагами. З’єднання Push-in на передній панелі забезпечує зручний електромонтаж без використання інструментів і гарантує постійний і вібростійкий контакт. Це полегшує роботу монтажникам і допомагає уникати помилок підключення.

Друкована плата з електронними компонентами в процесі оплавлення припою в наскрізних отворах

Технології з’єднання для автоматизованого монтажу друкованих плат

В корпусах електронного обладнання для обміну даними в будівлі використовують клеми для друкованої плати серії SPT-THR. Вони підходять як для паяння хвилею припою, так і для процесу оплавлення припою в наскрізних отворах. Технологія оплавлення припою в наскрізних отворах поєднує особливу механічну стійкість паяних з’єднань із високим рівнем автоматизації процесів кріплення на поверхні. Це дає змогу досягти одночасно оптимальної якості та високої ефективності процесу.

Поширені запитання про додаткові пасивні радіатори охолодження

Індивідуальні радіатори охолодження для корпусів електронного обладнання серії ICS
Розгорнутий вигляд корпусу електронного обладнання ICS 50 з радіатором охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS
Графік для корпусу електронного обладнання ICS50-B122X98-V-V-7035
Індивідуальні радіатори охолодження для корпусів електронного обладнання серії ICS

Наразі радіатори охолодження доступні для серій корпусів ICS (Industrial Case System, для DIN-рейки) та UCS (Universal Case System, для зовнішнього використання).

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розгорнутий вигляд корпусу електронного обладнання ICS 50 з радіатором охолодження

Оптимальне теплове з'єднання досягається за рахунок індивідуального припасування радіатора охолодження. Зазвичай це робиться шляхом фрезерування радіатора охолодження.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS

Максимальна температура має особливо великий вплив на надійність і термін служби вашого приладу. У разі підвищення температури на 10 °C частота відмов подвоюється.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS

Малі та потужні компоненти, висока швидкість передачі даних, пил і недостатня вентиляція корпусу є причинами високої різниці температур відносно навколишнього середовища.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Графік для корпусу електронного обладнання ICS50-B122X98-V-V-7035

Щоб не перевищувати різницю температур з навколишнім середовищем, на графіках діаграм наведено інформацію про потужність, яку дозволено випромінювати компонентам у відповідному корпусі. Зростання прямої описує теплопровідність системи. Показані випадки відрізняються, з одного боку, повноповерхневим нагріванням і нагріванням гарячої точки розміром 20 мм x 20 мм, а з іншого боку, друкованою платою у корпусі та без корпусу.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження

Інструкція з монтажу для корпусів електронного обладнання серії BC

Монтаж корпусу BC можна виконати легко та швидко завдяки модульній конструкції. У вас є можливість інтегрувати велику кількість технологій з’єднання друкованих плат і різні кришки корпусу. Основою слугує стандартна нижня частина корпусу.

Приклади застосування


Корпус електронного обладнання серії BC modular у застосуванні
Покомпонентне креслення корпусу серії BC для комп’ютера Raspberry Pi
Корпуси електронного обладнання із застосуванням USB і HDMI
Корпус електронного обладнання серії BC modular у застосуванні

Система корпусів BC від Phoenix Contact виступає як функціональна оболонка для системи Energy Controller. Пристрій виконує керування, моніторинг та об’єднання в мережу блочних ТЕЦ. У модульній концепції контролера енергії важливу роль відіграє шинний з’єднувач для DIN-рейки.

Дізнайтеся більше про це застосування
Покомпонентне креслення корпусу серії BC для комп’ютера Raspberry Pi

Корпуси електронного обладнання серії RPI-BC підходять для інтеграції комп’ютера Raspberry-Pi. Корпуси RPI-BC розроблено відповідно до стандарту DIN 43880, їх можна встановлювати на DIN-рейку чи безпосередньо на стінку. Додаткові інтерфейси забезпечують можливість простого функціонального розширення інтегрованого одноплатного ПК.

Корпуси електронного обладнання із застосуванням USB і HDMI

Контролер з різними роз'ємами: легко вводьте пристрої в експлуатацію завдяки сервісним інтерфейсам, як-от USB і HDMI.

Серія BC: ідеальна корпусна система для розумних будівель

Здійснюйте розподіл струму і даних за допомогою 8- або 16-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки. Гнучко використовуйте монтажний простір з можливістю конфігурування для збільшення кількості підключень чи кількості електронних компонентів. Положення друкованих плат можна змінювати, щоб створити оптимальний пристрій для електронних компонентів.

Перспективна автоматизація будівель за допомогою корпусів серії BC

Корпус електронного обладнання з різними технологіями підключення
Корпус із технологією з’єднання друкованих плат
Різноманітні варіанти кришок корпусів електронного обладнання BC
Підключення пристрою за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки
Оптичні сигнальні індикатори
Корпус електронного обладнання з різними технологіями підключення

Інше визначення гнучкості завдяки новій інноваційній модульній верхній частині: вирішуйте, у якому місці вам потрібно буде багато монтажного простору. Це дає вам змогу компонувати верхню частину корпусу відповідно до застосування. Корпус адаптується до ваших побажань щодо компонування. Можна легко інтегрувати різні технології з’єднання відповідно до потреб. Стандартна геометрія корпусу згідно з DIN 43880 ідеально підходить для встановлення у монтажний розподільник.

Корпус із технологією з’єднання друкованих плат

Вирішальним чинником, який зумовлює багатогранність виробів серії BC, є можливість вільного вибору технологій з’єднання друкованих плат. Для цього монтажні корпуси постачаються з різним клемним простором:

  • BC...U11 із маленьким монтажним простором для з’єднання для друкованої плати — ідеальний варіант для технологій з’єднання лінійки продукції COMBICON compact

  • BC...U22 з монтажним простором під з’єднання для друкованої плати: для класичних технологій з’єднання та з’єднувачів для передачі даних

Різноманітні варіанти кришок корпусів електронного обладнання BC

Багатогранність як головна характеристика серії BC також проявляється в концепції кришок. Байдуже, які вимоги ви висуваєте до пристрою: ви можете скористатися прозорою або сірою кришкою з можливістю пломбування в разі потреби. Вона відкривається рукою, під нею розташована пластмасова пластина для інтеграції дисплеїв або елементів керування.

Підключення пристрою за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки

Забезпечте можливість швидкого та простого з’єднання ваших модулів. Шинний роз’єм є ключем до створення розумної концепції пристрою:

  • Дані та живлення можна передавати послідовно або паралельно (4 силові контакти, 2 послідовні контакти, 10 паралельних контактів)

  • Надзвичайно просте встановлення модулів, відсутність розриву ланцюга під час заміни модуля, зменшення об’єму електромонтажу

  • 16 позолочених контактів для високої електропровідності

Оптичні сигнальні індикатори

Світловоди HS LC для корпусів електронного обладнання доступні у різних варіантах виконання і оптимально узгоджені з ними. Крім того, світловоди стійкі до статичних електричних розрядів.

Втулка для запресовування дає змогу виконувати простий монтаж на друковану плату. За бажанням ми пропонуємо послуги з необхідної обробки корпусу електронного обладнання.

Конструкторські набори та можливості комбінування з виробами інших серій


Конструкторський набір
Конструкторський набір RPI-BC для комп’ютера Raspberry Pi
Корпус для інтеграції комп’ютера Raspberry-Pi
Конструкторський набір

Використовуйте наш конструкторський набір для швидкої розробки прототипів і передсерійних пристроїв. Набори містять комплексні корпусні рішення з інтегрованою технологією з’єднання й відповідними перфорованими друкованими платами. Цілі системи пристроїв можна реалізувати за допомогою спеціальних шинних роз’ємів.

Складіть у магазині власний конструкторський набір і відразу починайте розробку свого пристрою.

Конструкторський набір RPI-BC для комп’ютера Raspberry Pi

Корпуси для монтажної рейки RPI-BC спеціально розраховані на встановлення комп’ютера Raspberry Pi. Їх можна також поєднати із шинним з’єднувачем для DIN-рейки й конструкторськими наборами серії SC. Окрім плати Raspberry Pi, в корпус можна також встановити додаткові друковані плати. Це забезпечує інтеграцію додаткових конструктивних елементів та засобів комутації.

  • Габаритна ширина: 107,6 мм
  • Для Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Можливий монтаж на стінку й монтаж на DIN-рейку.

Корпус для інтеграції комп’ютера Raspberry-Pi

Серія BC також є відмінним рішенням для інтеграції мінікомп’ютерів Raspberry Pi. Серія корпусів для монтажної рейки RPI-BC розрахована на встановлення комп’ютера Raspberry Pi — і повністю використовує всі переваги серії BC для цих систем.

До корпусів електронного обладнання для систем Raspberry Pi
Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.