Функціональні розподільні блоки PTFIX дають змогу легко інтегрувати функціональні елементи, як-от розділювальні елементи, запобіжники або компоненти. Блоки мають вбудоване шунтування й доступні із сімома точками підключення й номінальним перетином 2,5 мм².
Flange, With screw fixing, for direct mounting of the 2.5 mm2 and 4 mm2 FIX blocks, depth: 21.7 mm, width: 8.6 mm, height: 28.6 mm, color: gray, mounting type: Screw mounting