PTFIX-F - Flange
3274060

Flange, With screw fixing, for direct mounting of the 2.5 mm2 and 4 mm2 FIX blocks, depth: 21.7 mm, width: 8.6 mm, height: 28.6 mm, color: gray, mounting type: Screw mounting

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Easy marking options