Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Термомагнітні автоматичні вимикачі
Термомагнітні захисні вимикачі містять як тепловий, так і магнітний механізм спрацьовування. Це означає, що у разі короткого замикання захисні пристрої спрацьовують швидше, ніж теплові запобіжники. Автоматичні вимикачі пристрою також задовольняють вимоги до довгих кабелів з різними графічними характеристиками. Тому вони забезпечують ідеальний захист від перевантаження і струмів короткого замикання.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 2 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 2 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic SFB, 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., fast blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Переваги
- Максимальний захист від перенапруг для довгих проводів завдяки характеристиці відключення SFB
- Інтеграція в системи дистанційної сигналізації завдяки вбудованому контакту перемикача
- Скорочення витрат на монтаж завдяки автоматичному вимикачу пристрою з можливістю перемикання (в базовому елементі)
- Захист ліній подачі напруги керування 230/240 В змінного струму завдяки графічній характеристиці М1
- Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв є частиною системи COMPLETE line
Нові вироби
Компактні. Системні. Безпечні. PTCB TM
Лінійка продукції PTCB TM пропонує дуже компактну термомагнітну систему автоматичних вимикачів пристроїв. Окремі захисні вимикачі мають ширину всього 8 мм й оснащені вбудованою сигналізацією. Базові елементи можна з’єднати із системою CLIPLINE. З’єднання Push-in, що не потребують інструментів, спрощують електромонтаж. Серед інших особливостей — контроль струму, дистанційна сигналізація та інтуїтивно зрозуміле керування. Це робить PTCB TM ідеальним рішенням для сучасних шаф керування.
Міцність. Модульна конструкція. Розмаїття. CB TM
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою серії TM CB забезпечують надійний захист від перевантажень і коротких замикань. Завдяки штекерній конструкції, різним характеристикам відключення (наприклад, M1, SFB) і вбудованому контакту перемикача вони ідеально підходять для модульних систем, навіть за довгих кабельних трас.
Нероз’ємна конструкція. Наочність. Ефективність UT 6-TMC
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою UT 6-TMC забезпечують надійний захист від перевантажень і коротких замикань у нероз’ємній, простій у монтажі конструкції. Завдяки чітко визначеній графічній характеристиці серія орієнтована на перевірені сфери застосування. Ідеальне рішення для модульних систем завдяки високій експлуатаційній готовності та простоті використання.
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв CB TM
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв Принцип дії та тип
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв розмикаються як за термічним, так і за магнітним принципом. Обидві системи, біметалевий елемент і магнітна котушка, діють незалежно одна від одної.
Це означає, що в разі короткого замикання термомагнітний вимикач пристрою розмикається швидше, ніж тепловий.
У разі короткого замикання механізм розмикання спрацьовує впродовж 3—5 мс.
Для будування установок з довгими проводами використовуйте автоматичні вимикачі пристроїв з оптимізованою графічною характеристикою SFB (Selective Fuse Breaking — селективне розмикання запобіжника). У поєднанні з джерелами електричного живлення Phoenix Contact QUINT POWER ви забезпечите максимальний рівень захисту проводів і пристроїв. Автоматичні вимикачі пристроїв можна знову вмикати в будь-який час.
Ми постачаємо термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв моноблочного та вставного типів. На вибір пропонуються дві технології з’єднання: гвинтова та Push-in.
Захисні вимикачі вбудовані в розподільні шафи різноманітних машин
Сфери застосування
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв використовуються здебільшого в інформаційних та комунікаційних системах, а також у керуванні технологічними процесами. Маючи різні характеристики відключення та малий крок градації номінального струму, автоматичні вимикачі пристроїв підходять для різних сфер застосування.
Так, наприклад , вони оптимально підходять для захисту програмованих логічних контролерів, клапанів, двигунів і перетворювачів частоти.