З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії для систем зберігання енергії

З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії

Швидко, надійно і без значних витрат встановлюйте системи накопичення енергії для застосувань до 1 500 В зі змінними з’єднаннями акумуляторних батарей за допомогою підключень збірної шини або з’єднувачів для клем батарей. Скористайтеся перевагами обох технологій з'єднання для підключення на передній або задній панелі. Використовуйте оптимальний тип з’єднувача для вашого застосування.

Переваги

  • Перспективні технології з’єднання: напруга до 1500 В
  • Гнучке застосування: можливість підключення з переднього та заднього боку модуля
  • Швидкий монтаж: жодних витрат на електромонтаж завдяки змінному інтерфейсу
  • Безпечний монтаж і обслуговування: розширений захист від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Довготривале з’єднання: найвища безпека завдяки чіткому зворотному зв’язку під час підключення

Нові вироби

З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів
З’єднувачі із захистом від неправильної полярності серії BPC

З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів

Підключення інвертора із захистом від неправильної полярності

Нові з’єднувачі для домашніх накопичувачів призначені спеціально для використання на акумуляторних інверторах. З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильної полярності запобігають неправильному під’єднанню стандартних технологій з’єднання фотоелектричних установок, а також короткому замиканню клем батареї.

Основні характеристики

  • Розрахунковий струм до 60 А
  • Розрахункова напруга: 1 500 В постійного струму
  • Поперечний переріз провідника: від 6 мм² до 16 мм²
  • Ступінь захисту IP66 / 68 (2 м / 2 год)
  • Цикли під’єднання: 100

Переваги

  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
  • Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різні кольори: спрощення ідентифікації клем батареї

З’єднувач для клем батареї

Безпечні з’єднання для систем зберігання енергії

З’єднувач серії BPC із захистом від неправильної полярності ідеально підходить для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання, захищеним від дотиків контактам і механічному кодуванню однополюсний з’єднувач забезпечує особливо високу гнучкість і безпеку при підключенні акумуляторних модулів.

Основні характеристики

  • Розрахунковий струм до 400 А
  • Розрахункова напруга: 1 500 В
  • Поперечний переріз провідника: від 16 мм² до 120 мм²
  • Ступінь забрудненості 2
  • Ступінь захисту IP65 / IP67
  • Цикли під’єднання >100
  • Механічне й колірне кодування
  • Клас займистості V0 згідно з UL 94

Переваги

  • Безпомилкове з’єднання завдяки механічному та колірному кодуванню
  • Надійне встановлення завдяки водонепроникності й безпечним для дотику контактам
  • Стабільна передача потужності завдяки високій стійкості до вібрацій та ударів
  • Гнучкість завдяки можливості обертання на 360° і різним способам з’єднання
  • Відповідність усім застосовним стандартам зберігання енергії: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Безкоштовний зразок
Замовте собі особистий зразок

Хочете випробувати наші рішення для під’єднання пристроїв накопичення енергії? Замовте безкоштовний пакет зразків і переконайтеся в тому, що наші з’єднувачі вирізняються надзвичайною простотою використання.

Замовити безкоштовний зразок
З’єднувачі для батареї
GameChangers від Phoenix Contact для підключення пристроїв

GameChangers для підключення пристроїв

Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

З’єднувачі для клем батареї для вільного електромонтажу

З’єднувачі для клем батареї для вільного електромонтажу

Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності ідеально підходять для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання, захисту від дотику й механічному кодуванню вони забезпечують високий рівень гнучкості й надійності під час підключення клем батареї.

  • Можливість обертання на 360°: ідеально для гнучких відводів кабелю
  • Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
  • Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різні варіанти кольору: краща ідентифікація клем батареї
  • Гнучкі можливості монтажу завдяки різним технологіям з’єднання з боку пристрою
З’єднувач для підключення збірної шини

З’єднувач для підключення збірної шини

З’єднувач для підключення до збірної шини полегшує монтаж систем подачі та пристроїв накопичення. З’єднувачі із захистом від неправильного підключення полюсів, які під’єднують до задньої панелі модуля накопичення, являють собою належне рішення для системної напруги до 1500 В.

  • Швидкий монтаж: прямий контакт модуля батареї зі збірною шиною на стійці
  • Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різноманітні можливості застосування: модульна конструкція дозволяє використовувати різні сили струму
  • Система подачі із вбудованим інтерфейсом: жодних витрат на монтаж
З’єднувачі для домашніх систем накопичення із захистом від неправильної полярності

З’єднувачі клем батареї для домашніх систем накопичення

Нові з’єднувачі для домашніх накопичувачів призначені спеціально для використання на акумуляторних інверторах. З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильного підключення полюсів запобігають неправильному під’єднанню стандартних технологій з’єднання фотоелектричних установок, а також короткому замиканню клем батареї.

• Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
• Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
• Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
• Різні кольори: спрощення ідентифікації клем батареї

Пристрій накопичення енергії як засіб зберігання для відновлюваної енергії

Пристрій накопичення енергії робить можливим споживання енергії на власні потреби з відновлюваних джерел незалежно від часу їхнього видобування. Завдяки йому ви зробите значний внесок у розвантаження мережі та підтримаєте інтеграцію відновлюваної енергії в електромережу. Щоб безпечно, швидко й ефективно підключати системи накопичення, потрібна спеціальна технологія з’єднання, оптимізована для застосування в системах зберігання.

Відео: акумулятор зі змінними роз’ємами
Безпечний монтаж пристроїв накопичення енергії до 1 500 В YouTube

Швидкий і безпечний монтаж пристроїв накопичення енергії до 1 500 В

Роз’єми збірної шини й штекери для клем акумуляторів вирізняються високим рівнем безпеки та економічністю. Дізнайтеся більше з цього відеоролика.

Відео: монтаж штекерів для клем батареї
Надзвичайно простий монтаж штекерів для клем батареї YouTube

Надзвичайно простий монтаж штекерів для клем батареї

Тут ви побачите, як можна швидко та просто встановити пристрій накопичення енергії за допомогою штекерів для клем батареї та роз’ємів для збірної шини Phoenix Contact.

Електронна брошура
Рішення для пристроїв накопичення енергії

Дізнайтеся про відповідну електроніку та корпуси для пристроїв накопичення енергії та знайдіть технології з’єднання, що відповідатимуть вашим вимогам. Наочні таблиці продукції спрощують вибір.

Відкрити й завантажити електронну брошуру
Зелені акумулятори з іконками для рішень для пристроїв накопичення енергії
Interaktive Image Map: Домашні, промислові й великі накопичувачі як ланки для поєднання секторів
Промислове накопичення енергії
Пристрої накопичення енергії здавна використовують у комерційних будівлях і на заводах для джерел безперебійного живлення. Нові технології розширюють можливості застосування в галузі керування енергоспоживанням. Обмеження пікових навантажень за допомогою пристроїв накопичення енергії суттєво зменшує, наприклад, енергетичні витрати компаній.
Промислове накопичення енергії
Великий накопичувач
Великі накопичувачі використовують для підтримки мережі. Вони дають змогу досягати пікових навантажень, незважаючи на недостатню інфраструктуру мережі, — наприклад, на станціях швидкого заряджання електромобілів. Іншим застосуванням великих накопичувачів є продаж енергії, тобто накопичення або надання енергії залежно від ціни на електроенергію.
Великий накопичувач
Домашній накопичувач
У поєднанні з фотоелектричною установкою пристрій накопичення енергії демонструє всю свою силу в домашніх умовах. Частка самогенерованої електричної енергії у власному споживанні значно збільшується, і в разі несправності в мережі загального користування це забезпечує безперервне автономне живлення.
Домашній накопичувач