Connector, Range of articles: BPP, color: red/black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm
З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії
Швидко, надійно і без значних витрат встановлюйте системи накопичення енергії для застосувань до 1 500 В зі змінними з’єднаннями акумуляторних батарей за допомогою підключень збірної шини або з’єднувачів для клем батарей. Скористайтеся перевагами обох технологій з'єднання для підключення на передній або задній панелі. Використовуйте оптимальний тип з’єднувача для вашого застосування.
Panel-mount frame, Range of articles: BBC, design: Panel-mount frame, color: black
Connector, Range of articles: BPC, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 35 mm2, max. conductor cross-section: 35 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 160 A, Connection method: Crimp
Device connector front mounting, Range of articles: BPP, color: red/black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 26 A, Connection method: Crimp, max. cable diameter: 5.8 mm
Connector, Range of articles: BPC, color: orange, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 35 mm2, max. conductor cross-section: 70 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 250 A, Connection method: Screw/Solder connection
Connector, Range of articles: BPC, color: orange, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 95 mm2, max. conductor cross-section: 120 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 350 A, Connection method: Screw/Solder connection
Connector, Range of articles: BPP, color: blue/black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V, rated current: 38 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm
Connector, Range of articles: BPC, color: orange, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 35 mm2, max. conductor cross-section: 70 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 250 A, Connection method: Screw/Solder connection
Connector, Range of articles: BPC, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 95 mm2, max. conductor cross-section: 120 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 350 A, Connection method: Screw/Solder connection
Connector, Range of articles: BPC, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 35 mm2, max. conductor cross-section: 70 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 250 A, Connection method: Screw/Solder connection
Переваги
- Перспективні технології з’єднання: напруга до 1500 В
- Гнучке застосування: можливість підключення з переднього та заднього боку модуля
- Швидкий монтаж: жодних витрат на електромонтаж завдяки змінному інтерфейсу
- Безпечний монтаж і обслуговування: розширений захист від дотику навіть у непід’єднаному стані
- Довготривале з’єднання: найвища безпека завдяки чіткому зворотному зв’язку під час підключення
Нові вироби
GameChangers для підключення пристроїв
Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.
Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції
Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.
З’єднувачі для клем батареї для вільного електромонтажу
Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності ідеально підходять для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання, захисту від дотику й механічному кодуванню вони забезпечують високий рівень гнучкості й надійності під час підключення клем батареї.
- Можливість обертання на 360°: ідеально для гнучких відводів кабелю
- Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
- Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
- Різні варіанти кольору: краща ідентифікація клем батареї
- Гнучкі можливості монтажу завдяки різним технологіям з’єднання з боку пристрою
З’єднувач для підключення збірної шини
З’єднувач для підключення до збірної шини полегшує монтаж систем подачі та пристроїв накопичення. З’єднувачі із захистом від неправильного підключення полюсів, які під’єднують до задньої панелі модуля накопичення, являють собою належне рішення для системної напруги до 1500 В.
- Швидкий монтаж: прямий контакт модуля батареї зі збірною шиною на стійці
- Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
- Різноманітні можливості застосування: модульна конструкція дозволяє використовувати різні сили струму
- Система подачі із вбудованим інтерфейсом: жодних витрат на монтаж
З’єднувачі клем батареї для домашніх систем накопичення
Нові з’єднувачі для домашніх накопичувачів призначені спеціально для використання на акумуляторних інверторах. З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильного підключення полюсів запобігають неправильному під’єднанню стандартних технологій з’єднання фотоелектричних установок, а також короткому замиканню клем батареї.
• Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
• Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
• Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
• Різні кольори: спрощення ідентифікації клем батареї
Пристрій накопичення енергії як засіб зберігання для відновлюваної енергії
Пристрій накопичення енергії робить можливим споживання енергії на власні потреби з відновлюваних джерел незалежно від часу їхнього видобування. Завдяки йому ви зробите значний внесок у розвантаження мережі та підтримаєте інтеграцію відновлюваної енергії в електромережу. Щоб безпечно, швидко й ефективно підключати системи накопичення, потрібна спеціальна технологія з’єднання, оптимізована для застосування в системах зберігання.
Швидкий і безпечний монтаж пристроїв накопичення енергії до 1 500 В
Роз’єми збірної шини й штекери для клем акумуляторів вирізняються високим рівнем безпеки та економічністю. Дізнайтеся більше з цього відеоролика.
Надзвичайно простий монтаж штекерів для клем батареї
Тут ви побачите, як можна швидко та просто встановити пристрій накопичення енергії за допомогою штекерів для клем батареї та роз’ємів для збірної шини Phoenix Contact.