Неекрановані з’єднувачі плата-плата з кроком 0,8 мм

27.08.2025
З’єднувачі плата-плата серії FP 0,8 SL

Phoenix Contact представляє нові неекрановані з’єднувачі плата-плата серії FP 0,8 SL для швидкості передачі даних до 52 Гбіт/с. Завдяки відповідності габаритам друкованих плат екранованих варіантів FP 0,8 з’єднувачі забезпечують підвищену гнучкість під час проєктування друкованих плат. Заміну екранованих варіантів на неекрановані та навпаки можна здійснювати без адаптації друкованої плати.

Серія FP 0,8 SL з кроком 0,8 мм доступна з 12, 20, 32, 52 і 80 полюсами. Різні конструкції та варіанти висоти штабеля від 6 до 21 мм з високою безпекою сполучення роблять можливим гнучкий дизайн пристрою. Завдяки номінальному струму 1,7 А на контакт, напрузі тестування 500 В змінного струму і терміну служби до 500 циклів з’єднання вони підходять для широкого спектру застосувань. З’єднувачі також доступні у виконанні з екрануванням.

Ще однією особливістю є двостороння контактна система ScaleX, яка гарантує надійні механічні та електричні з’єднання. Технологія ScaleX також забезпечує високу компенсацію допусків і захищає контакти для підвищення надійності з’єднувачів.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)