Корпусна система ME-IO Slim для компактних контролерів

20.02.2025
Корпусна система ME-IO Slim для компактних контролерів

ME-IO Slim — це ефективне рішення Phoenix Contact для компактних контролерів, які потребують герметичного фронтального з’єднання. Ширина модуля всього 12 мм дозволяє спроєктувати компактну систему.

Після вибору головної станції модулі вводу-виводу можна легко підключити в будь-якій послідовності. Корпуси встановлюються вертикально на DIN-рейку. 18-контактний фронтальний роз’єм із кроком 5 мм підключається безпосередньо до друкованої плати. На штекери вже нанесене маркування, завдяки чому можна легко ідентифікувати полюси. Технологія з’єднання Push-in забезпечує можливість особливо зручного монтажу. Якщо з’єднань RJ45 і USB недостатньо для застосування, можливість змінювати кришки дає змогу інтегрувати додаткової технології з’єднання. Це дозволяє гнучко реагувати на специфічні вимоги відповідної системи. Завдяки своїй простій конструкції та попередньо визначеному розташуванню модулів, ME-IO Slim є ідеальним сімейством корпусів для чутливих до ціни застосувань вводу-виводу.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)