Джерела живлення для екстремальних умов навколишнього середовища
Новий джерело живлення Trio Power третього покоління вперше доступне із захисним лаковим покриттям на друкованій платі. Це забезпечує надійне використання навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Третє покоління джерел живлення встановлює нові стандарти в машинобудуванні. Вони компактні, міцні, надійні та вражають простотою використання. Завдяки захисному лаковому покриттю на друкованій платі нове джерело живлення забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Фарбування захищає від пилу, агресивних газів і вологості. Крім того, воно запобігає відмовам через зумовлені корозією струми витоку та електрохімічну міграцію.
Нові джерела живлення Trio Power особливо компактні завдяки малій габаритній ширині й можливості безпосереднього послідовного з’єднання. Невелика габаритна глибина забезпечує можливість монтажу у маленьких корпусах 125 мм. Джерела живлення також вражають особливою простотою використання: технологія з’єднання Push-in забезпечує швидкий монтаж без використання інструментів. Вбудовані поля для маркування використовуються для простої ідентифікації обладнання та електричних кіл. Завдяки інтуїтивно зрозумілій концепції введення в експлуатацію пристрої швидко готові до роботи. Механічне блокування потенціометрів забезпечує захист від несанкціонованого доступу. Крім того, джерела живлення мають інтелектуальні можливості діагностики. Багатоколірні світлодіоди й загальний контакт сигналізують про всі важливі стани, як-от DC OK, перевантаження та коротке замикання. Динамічний резерв потужності (150 відсотків протягом 5 секунд) також дає змогу запускати важкі навантаження. Завдяки потужній графічній характеристиці вихідного сигналу до 960 Вт вихідної потужності в 1- та 3-фазних ланцюгах змінного струму можна без проблем живити ємнісні навантаження.