Енергія у вигляді струму, холоду або тепла використовується для виробничих та адміністративних будівель. З 2013 року Phoenix Contact впроваджує активну систему управління енергоспоживанням відповідно до стандарту ISO 50001 на трьох своїх найбільших об’єктах у Німеччині. Управління енергоспоживанням дозволяє ефективно експлуатувати системи та будівлі. Визначена мета — скоротити загальне енергоспоживання на три відсотки від показників 2018 року до кінця 2025 року. На кінець 2022 року ступінь досягнення цієї цілі становив 42 %, що знаходиться в межах цільового діапазону.
Environmental
Як виробник виробів, що забезпечують технологічні рішення для енергетичного переходу та захисту клімату, ми самі активно працюємо на своїх виробничих майданчиках, щоб захистити довкілля та природу, ощадливо використовувати ресурси, самостійно генерувати енергію з відновлюваних джерел та досягати максимально можливої енергоефективності. Мета — мінімізувати викиди парникових газів, щоб обмежити глобальне потепління. Екологічний слід наших виробів відіграє центральну роль, оскільки використовувані матеріали, транспортування та уникнення відходів є важливими факторами.
Захист довкілля та клімату
Захист довкілля та клімату вже давно практикується в компанії Phoenix Contact. Сертифікація за стандартами ISO 14001 та ISO 50001 засвідчує комплексне управління енергоспоживанням і екологічною безпекою. Приклади включають використання дощової води як технічної, геотермальної енергії та вторинного тепла для опалення, самостійне виробництво електроенергії за допомогою фотоелектричних панелей на дахах виробничих будівель, більш ніж 90 % розділення відходів та перетворення відкритих просторів на квітучі луки. Наше членство в Асоціації компаній із захисту клімату та Фонді кліматичної економіки сприяє співпраці з партнерами та міністерствами.
Енергія та прямі викиди
Компанія Phoenix Contact вже успішно скоротила свої прямі та непрямі викиди CO₂ у сферах 1 та 2. Завдяки переходу на «зелену» електроенергію у 2022 році вдалося уникнути понад 101 000 тонн (обсяг 2021 року). Це означає, що з 2022 року компанія Phoenix Contact є CO₂-нейтральною з погляду енергопостачання на всіх місцях розташування. Інші заходи зі скорочення викидів включають максимізацію енергоефективності, виробництво власної відновлюваної енергії та компенсацію неминучих викидів (див. діаграму).
Закуплена електроенергія повністю перетворюється на «зелену». Закупівлі здійснюються на основі маркування якості, як-от OK Power, EcoEnergy або Green-e. Починаючи з 2022 року, понад 90 % електроенергії, потрібної майже на всіх великих об’єктах, виробляється з відновлюваних джерел енергії: гідроенергетика, вітрова та сонячна енергетика. Розширення відбувається постійно.
Самостійна генерація електроенергії є третім заходом для скорочення викидів. Мета полягає в тому, щоб щонайменше 30 % потрібної енергії вироблялося за допомогою фотоелектричних установок. Дахи будівель штаб-квартири мають площу 93 000 м². У майбутньому сонячна енергія буде вироблятися на всіх дахах не тільки в Бломбергу, а й в інших місцях у Німеччині та по всьому світу.
У 2021 та 2022 роках у Німеччині, Китаї, Індії, Швейцарії та США було встановлено фотоелектричні установки потужністю близько 2900 кВт·год.
Неминучі викиди CO₂ компенсуються шляхом фінансування екологічних проєктів. Обираючи проєкти, Phoenix Contact керується міжнародно визнаними та незалежними сертифікатами, як-от Золотий стандарт, і просуває проєкти з розширення енергетичних установок для виробництва відновлюваної енергії. Частка компенсаційних заходів має постійно зменшуватися до рівня близько десяти відсотків. Для цього в усьому світі розробляються концепції трансформації. Основна увага приділяється скороченню споживання викопної енергії, наприклад, шляхом виробництва тепла за допомогою електричної енергії.
Матеріали, транспортування та утилізація
Сталий розвиток є ключовим критерієм у розробці та дизайні виробів. Вибір матеріалів має тут вирішальне значення, оскільки використовувані матеріали та заготовки впливають на енергетичний баланс кожного виробу. З цієї причини перевага надається базовим матеріалам, які потребують менше енергії для виробництва і, відповідно, спричиняють менше викидів CO₂. Зменшення розмаїття матеріалів, чистота сортів і мінімізація не придатних до переробки матеріалів також дозволяють збільшити рівень переробки.
Компанія Phoenix Contact проаналізувала матеріали та послуги, що використовуються у всьому світі, а також дослідила вплив матеріалів і транспортних маршрутів на екологію та можливі соціальні ризики. Асортимент деталей і компонентів також включає в себе пряму сировину, яка переробляється і перетворюється на компоненти й деталі, і таким чином залишається в кінцевому виробі.
Мета Phoenix Contact — скоротити викиди CO₂ на 90 % до 2030 року. З цією метою у 2021 році було визначено вуглецевий слід для матеріалів і товарних груп на основі порівнянних значень баз даних, а також відповідні сфери дій у ланцюгу постачання за допомогою аналізу «гарячих точок».
У компанії Phoenix Contact діє Кодекс поведінки, який встановлює правові та моральні орієнтири для діяльності усіх працівників. Для постачальників було розроблено Кодекс поведінки постачальника, який транслює вимоги компанії в ланцюжок постачання. Постачальники будуть зобов'язані дотримуватися цих керівних принципів у своїх договорах про закупівлі. Соціальна відповідальність закріплена як принцип у попередньому відборі постачальників, кваліфікації постачальників та контрактах на постачання.
Компанія Phoenix Contact доручила Ecovadis провести поглиблений аналіз свого ланцюга постачання. Ecovadis — один із провідних світових постачальників рейтингів відповідності підприємств засадам сталого розвитку. Phoenix Contact використовує результати цих аналізів для розробки заходів щодо уникнення ризиків у ланцюгу постачання.
Щороку Phoenix Contact переробляє велику кількість пластику. З метою економії ресурсів компанія використовує поліамід. Цей матеріал передбачає можливість особливо безпечної та надійної обробки в межах технологічного процесу. Phoenix Contact також вже використовує перші пластмаси на основі відновлюваної сировини.
Вибираючи екологічно чисте паковання, Phoenix Contact підкреслює особливу цінність придатності до вторинної переробки. Phoenix°Contact здебільшого використовує для паковання і транспортування артикулів паперові матеріали. Зокрема, транспортна тара адаптована до внутрішніх процесів і зовнішніх впливів з погляду її навантаження і проходить ретельні випробування.
В останні роки вага стандартного паковання компанії постійно зменшується без шкоди для стабільності. Завдяки цьому вдалося заощадити 300 000 кг пакувального матеріалу.
Допоміжні вантажні пристрої використовуються як стандартні контейнери для міжнародних перевезень. У зв'язку зі зростанням попиту на контейнери було створено власні очисні потужності безпосередньо на логістичному майданчику. Це усуває потребу у вантажних перевезеннях між різними об’єктами та постачальником послуг з чищення. Щоб зробити використання ще більш екологічним,
з 2021 року компанія застосовує допоміжні вантажні засоби з комбінованого матеріалу.
Для забезпечення прозорості викидів CO₂ Phoenix Contact використовує інформаційну панель SkyLab, яка являє собою інтегрований в систему метод візуалізації викидів CO₂ на транспорті. Для скорочення викидів під час транспортування використовуються Інструкції з оптимального постачання (BSI), які пропонують системно-інтегрований метод визначення оптимального транспортного маршруту між штаб-квартирою та дочірніми компаніями за межами Європи. Порівняння транспортних витрат з витратами на підтримання вищого рівня запасів (капітальні витрати) дає змогу рекомендувати найбільш ефективний транспортний маршрут.
У 2020 році весь ланцюжок створення вартості спричинив викиди CO₂ обсягом 700 000 тонн за обороту у 2,4 мільярда євро. У наступному 2021 році викиди CO₂ зросли до 820 000 тонн, а оборот — до 2,97 млрд євро. Початкові заходи були реалізовані у 2021 та 2022 роках для зменшення частки авіаперевезень у викидах. Це дозволило зменшити викиди CO₂ більш ніж на 2500 тонн.
Штаб-квартира в Бломбергу є домом для великих виробничих підрозділів, а також великих адміністративних та логістичних приміщень. Там виникає велика кількість відходів, які збираються окремо з використанням визначеної концепції утилізації. Метою є забезпечення утилізації на засадах сталого розвитку з урахуванням екологічних та економічних факторів.
У 2021 році нам вдалося зменшити частку комерційних побутових відходів з 4,7 % до 4,3 %. Частка комерційних побутових відходів також постійно зменшується на німецьких полігонах у Шидері та Бад-Пірмонті.
Через різке зростання замовлень у 2021 році збільшилася частка металовмісних відходів виробництва, таких як кольорові метали та мідь. Матеріали потрапляють у цикл виробництва стружки та переробляються для повторного використання. У 2021 році обсяг переробленої стружки збільшився на 150 тонн порівняно з попереднім роком.
Окрім матеріалів, що безпосередньо використовуються у виробництві, допоміжні матеріали та вироби також оцінюються та відбираються з урахуванням їх відповідності вимогам сталого розвитку.
Відповідальність за продукцію
Компанія висуває високі вимоги до своїх виробів і рішень. Окрім якості, основна увага завжди приділяється інноваціям. Phoenix Contact практикує комплексне керування якістю, яке поширюється на всі процеси від виробництва та бізнес-діяльності до післяпродажного обслуговування. Всі системи та процеси сертифіковані. Впровадження та ефективність вимог регулярно перевіряється і забезпечується внутрішнім та зовнішнім аудитом.
Компанія надає дуже великого значення сфері досліджень та розробок. У 2021 році витрати групи Phoenix Contact на дослідження та розробки становили близько 198 мільйонів євро, що відповідає приблизно семи відсоткам доходу. Кількість працівників у сфері досліджень та розробок зросла на 150 штатних одиниць, як порівняти з попереднім роком, і тепер становить понад 1650 штатних одиниць. Загалом понад 100 нових об'єктів інтелектуальної власності було подано як перші заявки. У довгостроковій перспективі це ставить Phoenix Contact вище середнього показника по галузі. Загальна кількість патентів свідчить про інноваційний потенціал компанії.
В рамках захисту довкілля під час виробництва в інноваційному асортименті продукції Phoenix Contact максимально уникають використання речовин, що викликають можуть бути шкідливі. Для гарантії відповідності всіх постачальників цим вимогам обов’язковим є встановлений підприємством стандарт екологічної відповідності (Environmental Compliance Standard). Компанія регулярно оцінює надійність постачальників та подає запити на отримання інформації про підконтрольні інгредієнти в матеріалах. Для перевірки використовуваних матеріалів на вміст шкідливих речовин також проводять лабораторні аналізи. Нові матеріали проходять суворий процес оцінювання. Це також забезпечує відповідність законодавчим вимогам, таким як Директива RoHS 2011/65/EU та Регламент REACH (ЄС) № 1907/2006. Матеріали, що містять речовини, класифіковані як такі, що викликають особливе занепокоєння (SVHC) згідно з Регламентом REACH, відповідно до вимог законодавства зазвичай можуть бути допущені до використання лише за відсутності альтернативних матеріалів.
Безпека виробів є центральним компонентом стандартів якості Phoenix Contact і підтверджується випробуваннями. При цьому підприємство дотримується усіх відповідних законів про безпеку продукції, а також пов’язаних із ними директив і стандартів. Крім того, багато які вироби проходять тестування та оцінювання з боку незалежних органів.
Вироби мають різні функції безпеки. Команда реагування на інциденти щодо безпеки виробів (PSIRT) перевіряє їх на наявність вразливостей і випускає оновлення безпеки. Phoenix Contact також пропонує стандартизовану безпеку виробів і послуги для перспективної експлуатації машин, систем та інфраструктури. Необхідні оновлення, доступні протягом багатьох років, забезпечують тривалий термін служби. Вироби розробляються відповідно до сертифікованих процесів згідно з IEC 62443-4-1. Заходи безпеки впроваджуються, перевіряються та документуються на основі аналізу загроз.
З 2021 року Phoenix Contact оцінює свої вироби з погляду їх впливу на довкілля. Екологічний слід продукту (PEF) розраховують відповідно до специфікацій EF3.0. Результати будуть доступні онлайн у майбутньому. Завдяки підвищенню прозорості та точності викидів CO₂ у ланцюгах створення вартості дані про екологічний слід виробів стають дедалі більш точними.