Екологічний слід виробу Дізнайтеся більше про вплив наших виробів на навколишнє середовище.

Екологічний слід дизайну TWIN

Зробити екологічний слід доступним для розрахунку

Щоб якомога точніше визначити вплив наших виробів на навколишнє середовище, ми аналізуємо екологічний слід кожного окремого виробу. Для цього Phoenix Contact визначає екологічний слід виробу, або скорочено PEF (Product Environmental Footprint). Для визначення екологічного сліду ми враховуємо до 18 екологічних показників і при цьому приділяємо особливу увагу значенню викидів CO₂ наших виробів. Інші показники, як-от використання земель або споживання води, також розраховуються за наявності відповідних даних.

Клема Push-in PT 2,5 з різними символами

Всі етапи мають значенні

Розрахунок PEF здійснюється з урахуванням всього ланцюжка створення вартості і включає такі етапи:

  • Проєктування виробу та вибір сировини
  • Виробничий процес з усіма етапами виробництва
  • Поширення артикула
  • Використання та закінчення терміну експлуатації виробів
Працівник на виробництві Wielkopolska, Новий Томишль

Прозорість використання

У всіх наших процесах і виробничих процедурах ми постійно стикаємося з новими рішеннями, а також переглядаємо попередні процедури. Щоб ці рішення також враховували аспекти сталого розвитку, нам треба оцінювати заходи, які можуть досягти найбільшого ефекту. Це саме та область, де допомагає аналіз і розрахунок PEF, оскільки ми можемо зробити висновки на основі екологічних показників для наших внутрішніх процесів. Це дозволяє постійно вдосконалювати процеси, що зменшує вплив на навколишнє середовище та заощаджує ресурси.

Якість даних

Для розрахунку PEF Phoenix Contact використовує моделі стандартів ISO 14040 та ISO 14044. Для визначення PEF ми використовуємо як первинні дані, так і дані з екологічних баз даних. Щоб прозоро показати, звідки надходять дані, Phoenix Contact поділяє їх на рівні якості. Таким чином ми забезпечуємо прозорість і даємо можливість нашим клієнтам у будь-який час отримувати інформацію про якість даних розрахованих екологічних показників та викидів CO₂.

Ноутбук і скріншот документів щодо PEF

Викиди CO₂

Завдяки визначенню екологічного сліду виробу та прозорості даних ми взяли правильний курс до створення асортименту продукції на засадах сталого розвитку.
Ми допомагаємо нашим клієнтам зробити вироби та ланцюги постачання більш сталими. Завдяки цьому цілеспрямовано використовуються екологічно безпечніші матеріали та процеси, а вплив на навколишнє середовище зменшується.