Конфігуровані кабелі та проводи

Конфігуратори для кабелів та проводів Створюйте свої індивідуальні конфігурації кабелів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Кабелі для передачі даних на основі мідних провідників із можливістю конфігурування

Кабелі для передачі даних на основі мідних провідників

Складні процеси автоматизації потребують передачі великої кількості даних з дедалі більшою швидкістю. Скористайтеся перевагами нашого асортименту, до якого входять SPE, HDMI, USB, M12, RJ45 і коаксіальні рішення.

Кабелі для передачі даних на основі оптоволокна з можливістю конфігурування

Кабелі для передачі даних на основі оптоволокна

Конфігуруйте кабелі для передачі даних на основі оптоволокна завдовжки від 0,5 до 1000 метрів: з вільним кінцем кабелю, зі штекером або гніздом. Вибирайте з-поміж FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull варіанту 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex і SC-RJ. Можлива різна кількість полюсів і типів волокон.

Підготовлені з’єднувачі для друкованих плат із можливістю конфігурування

Підготовлені з’єднувачі для друкованої плати

Хочете з’єднати друковані плати між собою? – Виберіть потрібні з’єднувачі для друкованих плат швидко і легко за допомогою нашого конфігуратора. Асортимент з’єднувачів варіюється від COMBICON до SKEDD. Завдяки різним типам, довжині й поперечному перерізу кабелів ви можете здійснювати додаткові налаштування застосувань.

Кабелі M12 для передачі живлення з можливістю конфігурування

Кабель M12 для передачі живлення

Технології підключення пристроїв мають бути потужними, компактними та гнучкими. Наші інноваційні кабельні з’єднання M12 Power забезпечують максимальну потужність та надзвичайно компактний типорозмір. Забезпечуйте живлення двигунів струмом до 16 А або напругою до 690 В залежно від виконання. Вибирайте кабелі для систем змінного струму з кодуванням S, K і M або для систем постійного струму з кодуванням T і L.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів з можливістю конфігурування

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів

Забезпечте надійну експлуатацію своїх установок: за допомогою повного спектра продукції та рішень для підключення датчиків і виконавчих елементів. Про що б не йшлося — про стандартне застосування чи про кабельне з’єднання у складних галузях промисловості або спеціальних застосуваннях — вибирайте круглі з’єднувачі M8, M12, DEUTSCH, клапанні роз'єми A, AD, B, BI C, CI і Superseal, а також варіанти з широкого асортименту різноманітних якісних кабелів.