Технологія PLC-INTERFACE Погляд за лаштунки.

Реле PLC-INTERFACE для перевірки камери
Відкрите реле спереду

З реле PLC-INTERFACE комутація завжди буде безпечна й надійна

Асортимент продукції PLC-INTERFACE налічує понад 700 різноманітних і повністю автоматизованих виробів, що відповідають вимогам будь-якого застосування.

Для максимальної гнучкості реле PLC-INTERFACE опціонально доступні з технологією гвинтового з'єднання або технологією з’єднання Push-in. Обирайте між змінними електромеханічними та напівпровідниковими реле. Під час вибору вирішальну роль відіграють як зовнішні характеристики для конкретного індивідуального випадку, так і основа виробів:

Ця основа складається з міцного компонента Lead Frame з міді, який завжди забезпечує надійні з’єднання та ідеальний розподіл тепла в корпусі. Крім того, доступні варіанти з друкованою платою.

З реле Phoenix Contact ви можете покластися на новітні інноваційні технології для широкого асортименту стандартних і спеціальних варіантів для будь-якого застосування.

Як створюються наші реле — погляд за лаштунки

Інтерактивна мапа зображень: Спрощена схема виробничої лінії PLC-INTERFACE
Подача сировини
Компоненти Lead-Frame для кріплення електронних компонентів подаються на виробничу лінію у вигляді смуги.
Подача сировини
Підбір та розміщення електронних компонентів
Роботизовані маніпулятори точно та з високою тактовою частотою розміщують послідовні резистори, діоди та індикатори стану на вивідній рамці (Lead-Frame).
Підбір та розміщення електронних компонентів
Оптичний контроль якості
Щоб задовольнити високі вимоги наших клієнтів до якості, первинна перевірка оптичною камерою проводиться безпосередньо після складання електронних компонентів.
Оптичний контроль якості
Перевірка функціонування та випробування високою напругою
Окрім перевірки оптичною камерою, кожен релейний модуль проходить додаткову електричну перевірку та високовольтне тестування.
Перевірка функціонування та випробування високою напругою
Остаточна перевірка та автоматичне пакування
В кінці релейні модулі проходять остаточний візуальний контроль та спрямовуються на автоматичне пакування.
Остаточна перевірка та автоматичне пакування
Покомпонентний вигляд релейного модуля

Технологія Lead Frame

Надійна комутація сигналів — у найвужчому просторі
Технологія Lead Frame у серії реле PLC-INTERFACE створює міцний фундамент для надійної комутації, розділення та посилення сигналів. Крім того, використовуються електромеханічні та напівпровідникові реле. Це поєднання щодня доводить свою ефективність у мільйонах циклів перемикання. У 1997 році компанія Phoenix Contact встановила новий стандарт у галузі релейних технологій: вперше в історії в реле з монтажною шириною 6,2 мм було вбудовано технологію Lead Frame.

Переваги

  • Підвищена вібростійкість завдяки запресованим електронним компонентам
  • Оптимізований контроль температури знижує точкове нагрівання й подовжує строк служби електронних компонентів
  • Перевірена технологія для компактних релейних модулів
  • Раціональна конструкція завдяки можливості простого розділення компонентів і змінним реле
  • Простота електромонтажу завдяки технології з’єднання Push-in і гвинтовим роз’ємам

Огляд повністю автоматизованого виробництва

Працівники виробництва PLC-INTERFACE з видом з виробничої лінії

Повністю автоматично виготовлені реле з високим рівнем виробничих ноу-хау забезпечують надійну, ефективну та сталу роботу ваших систем і застосувань.

Пластикові деталі виготовляються із грануляту, а струмопровідні смужки згинаються та штампуються з необроблених металевих пластин. Друковані плати розмічаються, збираються і паяються. Електронні компоненти подаються до систем у потрібних точках технологічного процесу, а потім досягають визначеного місця призначення.