Графік: PLC-INTERFACE в темі сталого розвитку

Сталий розвиток, продуманий до кінця Від розробки виробу до переробки

Тема сталого розвитку має важливе значення протягом усього життєвого циклу реле PLC-INTERFACE. На всіх етапах і в усіх сферах ми постійно оптимізуємо процеси в напрямку CO₂-нейтральності. Нашим девізом тут також є прагнення до інновацій і наша пристрасть:

Реле PLC-INTERFACE — комутаційні пристрої для сталого майбутнього
Зменшення кількості пакувальних матеріалів, проста та швидка заміна реле, прозорість документації щодо викидів CO₂ та легко відокремлювані матеріали (пластик, компоненти та метал) для оптимальної переробки виробів.

Ще одним важливим моментом для нас є десятирічна мета Phoenix Contact: CO₂-нейтральне виробництво.

Прозорість викидів CO₂ протягом усього життєвого циклу Щоб визначити шлях до CO₂-нейтрального майбутнього, необхідно знати, скільки CO₂ утворюється сьогодні протягом усього життєвого циклу виробу. За допомогою «екологічного сліду виробу» («Product Environmental Footprint») ми забезпечуємо прозорість і детально показуємо, де і скільки викидів CO₂ потрапляє в атмосферу на кожен артикул. Для визначення рівня викидів CO₂ у ваших машинах і системах ви можете зараз і в майбутньому скористатися цим документом для всіх артикулів Phoenix Contact.

Ноутбук з документацією щодо CO₂, QR-кодом і життєвим циклом реле