Вторинне відстоювання в галузі очищення стічних вод Забезпечте найкращу якість води — із нашими рішеннями для надійного моніторингу та безпечної передачі даних для вторинних відстійників.

Бесіда на містку вторинного відстійника

Виклик


Вторинний відстійник

Високі вимоги до якості води

Перш ніж очищена вода повернеться до природного кругообігу, має бути забезпечено її належну якість. Значення рН, вміст нітратів та інші важливі показники контролюються для забезпечення оптимальної якості води. Крім того, перевіряється рівень осаду, що осідає, і точно контролюється рециркуляція.

Рішення


Розмова щодо вторинного відстоювання стічних вод

Безперебійна робота систем вторинного відстоювання стічних вод

Для постійного моніторингу якості води необхідна надійна передача даних від установок і польових пристроїв до диспетчерської.
Ознайомтеся з рішеннями для бездротового обміну даними з віддаленими й важкодоступними виробничими установками. Концепції для надійного керування й вимкнення установок допомагають у небезпечних ситуаціях.

Установка для очищення стічних вод
Автоматизація в басейні біологічного очищення від фосфору
Шафа керування очисної установки з виробами для бездротової передачі даних
Установка для очищення стічних вод

Надійний обмін даними з віддаленим і важкодоступним виробничим обладнанням — непроста задача. Це стосується, наприклад, віддалених насосних станцій та свердловин, а також поворотних компонентів рухомих ферм або систем контролю рівня заповнення.

Бездротова система Radioline розроблена спеціально для використання у промисловому середовищі. Вона забезпечує надійну передачу послідовних даних керування та стандартизованих сигналів вводу/виводу. Система підтримує усі стандартні протоколи зв’язку, як-от Modbus, PROFIBUS або PROFINET. У технології Trusted Wireless 2.0, яку розробила компанія Phoenix Contact, відсутній відкритий доступ до протоколу, що гарантує більш надійний захист від зовнішніх втручань.

Автоматизація в басейні біологічного очищення від фосфору

У басейні біологічного очищення від фосфору бактерії, що містяться в мулі, видаляють цей хімічний елемент зі стічних вод водовідведення.

Гібридні пускачі двигуна «4 в 1», що належать до лінійки продукції CONTACTRON, надійно захищають двигуни й гарантують безперебійну роботу. Інтегровані функції безпеки відповідають усім вимогам аварійної зупинки.

Шафа керування очисної установки з виробами для бездротової передачі даних

Якою б мережею ви не користувалися, PROFIBUS або PROFINET, ви зможете забезпечити оптимальну якість води завдяки надійному контролю процесу вторинного освітлення. Економічно вигідною альтернативною є, наприклад, технологія WLAN. Значення параметрів процесу вторинного освітлення надійно передаються на вищий рівень керування. Контактні кільця не гарантують надійною передачі даних, проте вимагають значних витрат праці на монтаж і технічне обслуговування.

Бездротовий обмін даними з устаткуванням вторинного відстійника через інтерфейс Bluetooth

Interaktive Image-Map: Бездротовий обмін даними з устаткуванням вторинного відстоювання стічних вод через інтерфейс Bluetooth
Керування двигуном
Виявляйте критичні стани навантаження на ранній стадії і водночас захищайте двигун і цінні елементи установки.
Керування двигуном
Технології автоматизації
Використовуйте улюблену мову програмування для автоматизації та підключіть систему до хмари.
Докладніше про технології автоматизації
Технології автоматизації
Надійний дистанційний зв’язок
Щоб забезпечити надійний обмін даними зі своїми машинами та установками в усьому світі, виберіть у нас відповідний промисловий маршрутизатор і рішення для інформаційної безпеки.
Докладніше про промисловий маршрутизатор і інформаційну безпеку
Надійний дистанційний зв’язок

Переваги

  • Постійний контроль стану важкодоступних компонентів установок завдяки надійному обміну даними
  • Зменшення витрат праці на монтаж і технічне обслуговування завдяки бездротовому обміну даними
  • Безперебійна робота установок і надійний захист двигунів

Контактна інформація

Фабіан Пасімені
Fabian Pasimeni
Керівник Global Industry з питань міської інфраструктури
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів із модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.