Для точного керування водопідготовчою установкою у разі застосування, наприклад, діоксиду хлору потрібні значення вимірювання проточних витрат і залишкового хлору. Поєднання модульної технології керування з інтегрованими й готовими модулями візуалізації eHMI дозволяє виконувати точне регулювання безпосередньо на місці експлуатації за допомогою сенсорного дисплея.
Водопідготовка для постачання питної води Забезпечте надійну передачу даних та прогнозовану роботу обладнання завдяки нашим резервованим рішенням для керування та мереж.
Виклик
Індивідуальні вимоги до підготовки
Перед розподілом відбувається ретельне очищення води від забруднень, бактерій і вірусів. Процес підготовки води складається з різних етапів, як-от окислення, дезінфекція та пом’якшення.
Рішення
Прогнозована експлуатація обладнання для постачання безпечної питної води
Виконуйте найвищі вимоги до якості води, забезпечивши безперебійну експлуатацію системи. Для безпечної та прогнозованої водопідготовки ми пропонуємо вироби та рішення, які забезпечують максимальну експлуатаційну готовність.
Резервовані рішення для керування та мереж — від польового рівня до рівня керування — забезпечують надійне керування та моніторинг чутливих процесів вашої установки. Це означає, що ви маєте безпечний доступ до своєї системи в будь-який час і з будь-якого місця і можете легко виконати діагностику несправностей за допомогою дистанційного технічного обслуговування в разі виникнення несправності.
Наші рішення для ваших процесів
Для регулювання концентрації озону під час процесу окислення між польовими пристроями та контролером встановлюється надійне з’єднання. Аналогові та цифрові виходи забезпечують можливість простої обробки сигналів на цьому рівні. Отримана інформація надходить до системи керування за стандартними протоколами зв’язку, як-от Modbus, PROFIBUS і PROFINET.
Різні типи навантажень потребують застосування різних процесів обробки. Комплексні концепції резервування на основі високопродуктивного контролера безпеки RFC 4072S сприяють безперервній експлуатації. Крім того, вони забезпечують можливість використання в системах з максимальними вимогами щодо рівня повноти безпеки 3, відповідно до PL e.
Наскрізне резервування від польового рівня до центральної диспетчерської
Особливо важливе значення на різних етапах водопідготовки має відмовостійкість. Для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності потрібна система з резервуванням.
Phoenix Contact постачає надійні концепції та резервні компоненти для автоматизації вашої установки. Ми пропонуємо широкий асортимент продукції та рішень: від простої інтеграції польових пристроїв та рівня керування й мережевого рівня до системи керування. Це допоможе вам налагодили безперебійну й стабільну експлуатацію вашої установки.
Переваги
- Постійний повний контроль установки завдяки місцевій системі візуалізації з інтегрованою функцією віддаленої діагностики
- Надійне збирання сигналів компонентів установки навіть у разі порушення електропостачання
- Безперебійна експлуатація завдяки концепції резервування на основі високопродуктивних контролерів безпеки
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.