Вентиляція в тунелі До систем вентиляції висуваються дедалі жорсткіші вимоги. Завдяки нашим енергоефективним і економічним рішенням для автоматизації ви зможете підвищити безпеку учасників дорожнього руху та дотримання екологічних норм.

Система вентиляції в тунелі

Виклик


Тунель зі стельовою системою вентиляції

Нестабільна якість повітря під час роботи

Умови руху в автотунелях роблять постійний моніторинг подачі кисню, умов видимості та концентрації шкідливих речовин абсолютною необхідністю. Для підтримання належної якості повітря під час нормальної експлуатації система вентиляції тісно взаємодіє із системами регулювання дорожнього руху. Особливо у випадку пожежі необхідно підтримувати наявність вентиляції, щоб розпочати рятувальні заходи.

Рішення


Зображення надзвичайної події з пожежею у тунелі

Відведення диму й тепла під час пожежі

У разі пожежі в тунелі для проведення рятувальних заходів необхідно забезпечити захист працівників рятувальних служб та інших учасників дорожнього руху, які залишаються в тунелі, від диму та високої температури. Для контролю диму та жару у трубі тунелю використовують спеціальну систему керування вентиляцією. Залежно від характеру пожежі система вентиляції працює в режимі витягування або тиску. Спосіб керування вентиляцією під час пожежі значною мірою залежить від того, чи можна локалізувати джерело вогню у трубі тунелю. Для запобігання проникненню диму в евакуаційну шахту створюється підвищений тиск.

Наші рішення для вашої сфери застосування

Вихлопна труба авто з відпрацьованими газами
Стельовий вентилятор у тунелі
RFC 4072R — резервний контролер з оптоволоконним кабелем
Вихлопна труба авто з відпрацьованими газами

Phoenix Contact пропонує можливість швидкого та простого під’єднання датчиків в автомобільних і залізничних тунелях. Скористайтеся перевагами ефективного проєктування завдяки готовим функціональним блокам у наших програмних бібліотеках.

Використовуйте підфункції, такі як моніторинг концентрації NOx, CO або CO₂, для більш ефективного виконання процесів проєкту.

Стельовий вентилятор у тунелі

Система вентиляції належить до головних енергоспоживачів в автомобільному тунелі. Тому енергоефективний запуск та експлуатація приводів вентиляторів має таке важливе значення. Інтеграція приводів у систему керування тунелем дозволяє завчасно виявляти порушення.
Скористайтеся перевагами підвищеної ефективності завдяки постійному моніторингу й обслуговуванню залежно від стану.

RFC 4072R — резервний контролер з оптоволоконним кабелем

Вентиляційне обладнання має ключове значення для безпеки у тунелі. Подача свіжого повітря запобігає перевищенню допустимого рівня чадних газів і відпрацьованих газів дизельних двигунів не лише у разі пожежі, але й в умовах підвищення інтенсивності руху. Для попередження відмов вентиляційних установок використовують систему керування з резервуванням.

Phoenix Contact пропонує належні рішення для забезпечення експлуатаційної готовності й формування системи вентиляції з резервуванням.

Камери спостереження за дорожнім рухом над дорогою

Безпечний віддалений доступ під час експлуатації тунелів

Завдяки безпечній мережевій інфраструктурі та інфраструктурі керування з високим рівнем експлуатаційної готовності ви закладаєте основу для надійної експлуатації тунелю. Ми підтримуємо вас високоефективними виробами для оптоволокна, міді та бездротових мереж.

Наші рішення для резервних мережевих структур відповідають усім необхідним вимогам безпеки та пропускної здатності для безпечного й безперебійного доступу з центру керування дорожнім рухом. Відповідні рівні резервування забезпечують безперебійну передачу даних для всіх тунельних застосувань. Це означає, що навіть у разі часткових збоїв, наприклад, через несправні пристрої або з'єднання, відповідні протоколи можна пересилати в режимі реального часу. Наші консультаційні послуги, сертифіковані за стандартом IEC 62443, та використання сучасних стандартів шифрування забезпечують безпеку ваших даних.

Дізнайтеся з нашої брошури, як можна максимізувати безпеку віддаленого доступу до своїх систем і захиститися від кібератак і зловмисних програм.

Переваги

  • Просте та швидке під’єднання датчиків за допомогою готових програмних і мобільних рішень
  • Зниження витрат завдяки скороченню обсягу робіт з інженерного проєктування
  • Економічна робота завдяки вентиляції за потребою
  • Вентиляція з високим рівнем експлуатаційної готовності завдяки мережевій інфраструктурі та інфраструктурі керування з резервуванням
  • Безпечний віддалений доступ до ваших установок

Контактна інформація

Контактна особа Крістоф Штеппе
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів з модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.