Механічне попереднє очищення стічних вод Забезпечте надійну роботу з низьким рівнем зносу та технічного обслуговування для своєї очисної установки завдяки нашим рішенням для моніторингу та керування для першого ступеня очищення.

Людина під час механічного попереднього очищення на очисній установці

Виклик


Пісковловлювач із вимірюванням витрати

Регулювання видалення сторонніх домішок

Ефективний перший ступінь очищення є передумовою надійної роботи всієї очисної установки. Видалення твердих часток із неочищених стічних вод та осаду запобігає блокуванню систем і формуванню відкладень на подальших технологічних етапах. Для цього потрібні безпечні процеси видалення сторонніх домішок.

Рішення


Інспекція очисної установки персоналом із технічного обслуговування

Процеси з низьким рівнем зносу та технічного обслуговування

Наші рішення для моніторингу та керування відповідають широким вимогам до безперебійного процесу механічного попереднього очищення. Ми пропонуємо особливо міцні й адаптовані до відповідних умов апаратні та програмні рішення для регулювання та керування польовими пристроями. Ми пропонуємо також належні комунікаційні системи для моніторингу приводів у вибухонебезпечному середовищі.

Іскробезпечне збирання сигналів

Захист від вибухів

Через непередбачувані події, як-от несанкціонована подача стічних вод, процеси бродіння або нещасні випадки, на очисних установках завжди існує небезпека вибуху. Особливо вибухонебезпечними компонентами технологічних установок для обробки стічних вод є решітки з великими або маленькими отворами. Іскробезпечне збирання сигналів допомагає захистити ці ділянки.

Phoenix Contact пропонує широкий асортимент продукції для вибухонебезпечного середовища. Станцію вводу/виводу можна легко та безпечно встановити в зоні 2, а датчики та виконавчі елементи — окремо, в зоні 0, 1 або 2 залежно від потреб.

ПК у центральній диспетчерській очисних споруд

Комплексна автоматизація технологічних процесів

Разом із виробниками спеціальних галузевих польових пристроїв, наприклад перетворювачів частоти й різних вимірювальних приладів, Phoenix Contact пропонує систему Water Functions для зручної інтеграції у вашу інфраструктуру. Обсяг функцій бібліотеки процесів постійно розширюється згідно із сучасним технологічним рівнем.

Скористайтеся різноманітними можливостями безпечного під’єднання ваших децентралізованих станцій до диспетчерської. Отримуйте централізований доступ і здійснюйте постійний моніторинг технологічних даних безпосередньо з диспетчерської.

Інтерактивна карта зображення: Автоматизація технологічних процесів під час очищення стічних вод
Технології автоматизації
Використовуйте улюблену мову програмування для автоматизації та підключіть систему до хмари.
Докладніше про технології автоматизації
Технології автоматизації
Програмна бібліотека Water Functions
Завдяки запрограмованим функціональним блокам бібліотека програмного забезпечення спрощує вимірювання, контроль та регулювання процесів установок для очищення стічних вод і підготовки питної води.
Докладніше про програмну бібліотеку Water Functions
Програмна бібліотека Water Functions

Переваги

  • Просто та швидко: регулювання й керування польовими пристроями за допомогою готових програмних блоків
  • Рішення для обміну даними для будь-якої інфраструктури, придатні для вибухонебезпечних середовищ
  • Відповідність актуальному технологічному рівню завдяки постійному розширенню програмної бібліотеки Water Functions

Контактна інформація

Фабіан Пасімені
Fabian Pasimeni
Керівник Global Industry з питань міської інфраструктури
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів з модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.