Докладніше про енергопостачання та розподіл енергії у тунелі Численні системи у тунелі потребують стабільної подачі електроживлення. Особливо важливе обладнання, як-от системи вентиляції та освітлення, повинні надійно працювати навіть в аварійних ситуаціях, наприклад під час сильної пожежі.

Захисне обладнання в тунелі

Виклик


Перевірка пристрою захисту у тунелі

Уникайте відмов у тунелі завдяки надійним пристроям захисту мережі

Забезпечуйте високу експлуатаційну готовність обладнання й уникайте незапланованих відмов. Міцні компоненти й мережеві структури з резервуванням для високої експлуатаційної готовності. Phoenix Contact пропонує повний захист на всіх рівнях енергопостачання: інформаційна безпека та зашифрована передача даних до центрів керування вищого рівня, надійне з’єднання з розподільною мережею та повний захист польового рівня. Обмін даними відповідно до IEC 60870-5-101/103/104 або IEC 61850 та Ethernet-з’єднання для резервування через RSTP/HSR/PRP забезпечують безперебійну паралельну роботу.

Рішення


Блок TAP (Tunnel Application Power)
Керовані комутатори, що відповідають стандарту IEC 61850
Шафа керування Complete line Energy
Блок TAP (Tunnel Application Power)

Блоки TAP (Tunnel Application Power) компанії Phoenix Contact розроблені спеціально для безпечного, вогнестійкого та простого розподілу енергії у тунелі. Блок TAP забезпечує електроживлення окремих систем тунелю, наприклад, систем освітлення й евакуаційного обладнання, від головного розподільника.

Таким чином відбувається екранування коротких замикань в напрямку головного розподільника. Надзвичайно висока вогнестійкість гарантує стабільну експлуатаційну готовність в аварійних ситуаціях.

Керовані комутатори, що відповідають стандарту IEC 61850

Тунельні споруди містять велику кількість електричних систем, які потребують стабільної подачі електроживлення. Водночас самі тунелі належать до найбільших споживачів енергії у розподільній мережі.

Phoenix Contact пропонує спеціальні мережеві комутатори для енергетичних установок, які забезпечують можливість гігабітної передачі даних до центрів керування підприємства енергопостачання згідно з IEC 61850 та IEEE 1613.

Шафа керування Complete line Energy

Несправності в мережі тунелю можуть призвести до значних збитків і виникнення небезпечних ситуацій. За допомогою наших захисних систем і пристроїв керування ви можете захистити обладнання свого тунелю. Компактні моделі оснащені широким набором функцій: захисні функції, керування силовими контурами, вимірювання параметрів електромережі, а також протоколювання подій та порушень у мережі.

Ми готові надати вам повну підтримку — від аналізу мережі та монтажу пристроїв до навчання й технічного обслуговування.

Інтерактивна карта зображення: мережі з високим рівнем експлуатаційної готовності в тунелі
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 2G/3G/4G/5G) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі. Багато виробів мають вбудовані функції VPN і брандмауера. Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і зловмисних програм.
Дізнатися більше
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Комутатори промислового Ethernet
Асортимент наших комутаторів промислового Ethernet об’єднує керовані й некеровані комутатори із сертифікацією Gigabit, Power-over-Ethernet, IEC 61850, а також вироби для монтажу на DIN-рейку. Це забезпечить вам гнучкість під час створення потужних і безпечних мереж навіть у складних умовах експлуатації: мідні та оптоволоконні порти, а також функції резервування забезпечують гнучке об’єднання систем і просту сегментацію промислової мережі.
Дізнатися більше
Комутатори промислового Ethernet
Пристрої захисту та керування
Наш широкий асортимент технологій захисту забезпечує надійну експлуатаційну готовність мережі в діапазонах напруги від 10 кВ до 110 кВ. Пристрої захисту та пристрої керування можуть використовуватися в одинарних і подвійних збірних шинах, зірчастих, кільцевих і сітчастих мережах. Використання можливе в ізольованих і компенсованих системах, а також у системах із жорстким і низькоомним заземленням.
Дізнатися більше
Пристрої захисту та керування
Камери спостереження за дорожнім рухом над дорогою

Безпечний віддалений доступ під час експлуатації тунелів

Завдяки безпечній мережевій інфраструктурі та інфраструктурі керування з високим рівнем експлуатаційної готовності ви закладаєте основу для надійної експлуатації тунелю. Ми підтримуємо вас високоефективними виробами для оптоволокна, міді та бездротових мереж.

Наші рішення для резервних мережевих структур відповідають усім необхідним вимогам безпеки та пропускної здатності для безпечного й безперебійного доступу з центру керування дорожнім рухом. Відповідні рівні резервування забезпечують безперебійну передачу даних для всіх тунельних застосувань. Це означає, що навіть у разі часткових збоїв, наприклад, через несправні пристрої або з'єднання, відповідні протоколи можна пересилати в режимі реального часу. Наші консультаційні послуги, сертифіковані за стандартом IEC 62443, та використання сучасних стандартів шифрування забезпечують безпеку ваших даних.

Дізнайтеся з нашої брошури, як можна максимізувати безпеку віддаленого доступу до своїх систем і захиститися від кібератак і зловмисних програм.

Переваги

  • Економія до 80 % часу під час монтажу системи розподілу енергії завдяки простому й швидкому компонуванню
  • Стабільна безпека інвестицій завдяки сумісності виробів відповідно до стандарту IEC 61850 та стандартів мережі IEEE
  • Тривалий термін служби продукції навіть у несприятливих умовах навколишнього середовища завдяки міцній конструкції

Контактна інформація

Контактна особа Крістоф Штеппе
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів з модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.