Провідні технологічні вироби для переробної промисловості

У переробній промисловості безперебійна й надійна експлуатаційна готовність обладнання має велике значення. Крім того, для галузі надзвичайно важливі такі теми, як модуляризація та оцифрування. COMPLETE line пропонує комплексні рішення для всіх функціональних зон переробної промисловості.

Переваги

  • Комплексні рішення для шаф керування у сфері технологічних процесів
  • Швидкий монтаж без інструментів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Зниження витрат на виробництво та логістику завдяки стандартизованому приладдю для перемичок, маркування та перевірок
  • Простота використання та висококласний зовнішній вигляд завдяки гармонійному поєднанню функціональності та дизайну

Монтаж шафи керування для технологічних установок

Інтерактивна мапа зображення: Монтаж шафи керування для технологічних установок
Налаштування сигналів
Для безпомилкової та стабільної роботи складних процесів у переробній промисловості потрібно забезпечити безперешкодну передачу сигналів від поля до контролера.
Дізнатися більше
Налаштування сигналів
З’єднання
COMPLETE line пропонує широкий вибір різних клемних блоків для підключення різноманітних додатків у шафі керування.
Дізнатися більше
З’єднання
Живлення та захист
В галузі переробної промисловості висока експлуатаційна готовність обладнання має ключове значення. Серія COMPLETE line містить надійні комплексні рішення для стабільного й безперебійного електричного живлення.
Дізнатися більше
Живлення та захист
Керування
COMPLETE line пропонує ефективні рішення для технічного обслуговування, додаткового оснащення й модернізації наявних технологічних процесів, а також для розробки нових перспективних установок.
Дізнатися більше
Керування
Безпечна передача даних
Щоб забезпечити стабільне й надійне виконання всіх процесів і, якщо потрібно, втрутитися на ранній стадії, у переробній промисловості необхідний постійний моніторинг установок.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних
Серія відео
Функціональна безпека в переробній промисловості

Що означає HAZOP, і що таке функція блокування? Мануель Унгерманн (Manuel Ungermann), менеджер з продукції для безпеки компанії Phoenix Contact, пояснює терміни, теми та вироби, пов’язані з безпечним увімкненням і вимкненням у технологічних установках.

Подивитися зараз
Функціональна безпека в переробній промисловості